(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトホース TACトーメイダクト

ダクトホース TACトーメイダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

輸送物の確認が出来るダクトホース。【特長】・TACダクトEEの透明タイプ。・カ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース
  • 材質:
    樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::50
  • 材質(詳細):
    軟質・硬質PVC
  • カットサービス対応:
    あり
  • 色:
    透明
  • 使用流体:
    空気 / 粉体 / 粒体

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ダクトホース TACトーメイダクト 外形図

製品仕様

流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
温度-10度~50度
機能・ダクト(送風)
・透明性有り

規格表

呼び径内径
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2}
許容減圧力
(常温)
kPa{mmHg}
許容曲げ
半径
mm
32{1 1/4}32.438.68.4218500.06{0.6}-66.0{-495}32
38{1 1/2}37.344.59.229538
50{2}50.660.210.0590300.05{0.5}50
65{2 1/2}62.472.012.06550.04{0.4}65
75{3}76.486.413.0750-33.0{-248}75
90{3 1/2}88.999.513.59150.03{0.3}90
100{4}101.6112.215.01030-21.5{-161}100
125{5}125.9138.721.01355200.02{0.2}-20.0{-150}125
150{6}152.4164.820.01630-14.5{-109}150
200{8}203.7217.122.522050.01{0.1}-6.0{-45}200

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(φ)
最小曲げ半径(mm)
許容圧力(常温)(MPa)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.4
38.6
32
0.06
32
1 1/4
1 ~ 50
10

1個

-( - )

6日目

37.3
44.5
38
0.06
38
1 1/2
1 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

50.6
60.2
50
0.05
50
2
11 ~ 19
10

1個

-( - )

7日目

50.6
60.2
50
0.05
50
2
20 ~ 30
10

1個

-( - )

7日目

62.4
72
65
0.04
65
2 1/2
1 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

76.4
86.4
75
0.04
75
3
1 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

101.6
112.2
100
0.03
100
4
1 ~ 18
10

1個

-( - )

6日目

101.6
112.2
100
0.03
100
4
19 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

125.9
138.7
125
0.02
125
5
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

152.4
164.8
150
0.02
150
6
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

203.7
217.1
200
0.010
200
8
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輸送物の確認が出来るダクトホース。
【特長】
・TACダクトEEの透明タイプ。
・カフスは軟質PVC製。
【用途】
・木工機械の集塵用、粉体・粒体・気体の輸送に最適。
・室内及び工場設備の送・排気用に最適。
・その他、輸送物の確認を必要とする時に便利。
・伝って流れる程度の排水に便利。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトホース TACトーメイダクト

ダクトホース TACトーメイダクト

    ベローダクト

    ベローダクト

      ダクトホース TAC耐油ダクト

      ダクトホース TAC耐油ダクト

        タイダクトホース GL-E型

        タイダクトホース GL-E型

          TACエコダクトAS

          TACエコダクトAS

            ダクトホース TACダクトEE

            ダクトホース TACダクトEE

              TAC耐熱ダクトMD-45(固定配管)

              TAC耐熱ダクトMD-45(固定配管)

                送排気用ダクトホース エレハントホースE型

                送排気用ダクトホース エレハントホースE型

                  空調・集塵用ホース AD-4型

                  空調・集塵用ホース AD-4型

                    ダクトホース TACダクト糸入り

                    ダクトホース TACダクト糸入り

                      タイフレキホース P型

                      タイフレキホース P型

                        メーカー 東拓工業 東拓工業 東拓工業 タイガースポリマー 東拓工業 東拓工業 東拓工業 弘進ゴム クラレプラスチックス 東拓工業 タイガースポリマー
                        通常価格 - - - - - - - 33,441円 - - 5,469円
                        通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   5日目~   5日目~   6日目~   6日目~   6日目   5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース
                        材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                        使用温度範囲(℃) -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -20::50 -10::50 30::450 - -10::50 -10::50 -20::80
                        材質(詳細) 軟質・硬質PVC 軟質・硬質PVC 耐油性硬質・軟質PVC - 特殊静電気防止エラストマー・ポリプロピレン 軟質・硬質PVC ステンレス箔+SUS304補強芯 - - 軟質・硬質PVC -
                        カットサービス対応 あり あり あり - あり あり なし - - あり -

                        ダクトホース TACトーメイダクトのレビュー

                        評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                        試作品に使用
                        評価 3.0満足度:3.02021/11/10
                        試作品の空気の送排気ホースとして使用しています。以前に使用していたものが廃版となっていましたので、代替品として購入しました。機能的には問題ありませんが、試作品に取り付けてバンドで固定する際、外側に凹凸があるので止めにくい感じがしました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        集塵機用のダクトホース
                        評価 4.0満足度:4.02021/09/27
                        集塵機用に透明なダクトを探してこちらを見つけました。
                        必要な長さにカットもしていただけて大変助かりました。
                        ただ、発注後に在庫が無く納期遅延する旨の連絡がありました。
                        こちらのメーカーの別のダクトも発注しましたが、こちらも
                        同様に在庫が無く遅延となりましたので、在庫の確認が必要です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        穀物乾燥機の排出ダクト
                        評価 4.0満足度:4.02019/10/01
                        内容物を視認するため、透明のホースを探していました。
                        必要な分だけカット対応していただけるので、無駄もなく、ありがたいです。
                        今後の劣化、透明度の低下が少しでも穏やかであるよう、耐久性に期待しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました