(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトホース TACダクトEE

ダクトホース TACダクトEE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。【特長】・TACダクトDの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース
  • 材質:
    樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::50
  • 材質(詳細):
    軟質・硬質PVC
  • カットサービス対応:
    あり
  • 色:
    グレー
  • 使用流体:
    空気

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ダクトホース TACダクトEE 外形図

製品仕様

流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
温度-10度~+50度
機能・ダクト(送風)

規格表

呼び径内径
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2}
許容減圧力
(常温)
kPa{mmHg}
許容曲げ
半径
mm
32{1 1/4}32.438.68.4218500.06{0.6}-66.0{-495}32
38{1 1/2}37.344.59.229538
50{2}50.660.210.0590300.05{0.5}50
65{2 1/2}62.472.012.06550.04{0.4}65
75{3}76.486.413.0785-33.0{-248}75
90{3 1/2}88.999.513.59500.03{0.3}90
100{4}101.6112.215.01030-21.5{-161}100
115{4 1/2}114.3125.917.4126020-20.0{-150}110
125{5}125.9138.721.013550.02{0.2}125
150{6}152.4164.820.01680-14.5{-109}150
165{6 1/2}165.0177.822.01780-10.0{-75}150
175{7}177.8190.620.01945175
200{8}203.7217.122.522050.01{0.1}-6.0{-45}200
225{9}227.0240.423.5247010-5.5{-41}225
250{10}252.0266.225.03000-4.5{-34}250
275{11}278.0292.628.03300-4.0{-30}275
300{12}303.0318.030.03650-3.0{-23}300

商品特長詳細

  • TACダクトDの普及タイプです。
  • TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(φ)
最小曲げ半径(mm)
許容圧力(常温)(MPa)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.4
38.6
32
0.06
32
1 1/4
11 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

37.3
44.5
38
0.06
38
1 1/2
11 ~ 50
10

1個

-( - )

7日目

50.6
60.2
50
0.05
50
2
11 ~ 30
10

1個

-( - )

7日目

62.4
72
65
0.04
65
2 1/2
1 ~ 30
10

1個

-( - )

7日目

76.4
86.4
75
0.04
75
3
1 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

88.9
99.5
90
0.03
90
3 1/2
1 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

101.6
112.2
100
0.03
100
4
1 ~ 30
10

1個

-( - )

6日目

114.3
125.9
110
0.03
115
4 1/2
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

125.9
138.7
125
0.02
125
5
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

152.4
164.8
150
0.02
150
6
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

165
177.8
150
0.02
165
6 1/2
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

177.8
190.6
175
0.02
175
7
1 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

203.7
217.1
200
0.010
200
8
1
10

1個

-( - )

6日目

203.7
217.1
200
0.010
200
8
2 ~ 20
10

1個

-( - )

6日目

227
240.4
225
0.010
225
9
1 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

252
266.2
250
0.010
250
10
1 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

278
292.6
275
0.010
275
11
1 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

303
318
300
0.010
300
12
1 ~ 10
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・TACダクトDの普及タイプ。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。
【用途】
・室内の送・排気用に最適。
・工場設備の送・排気用に最適。
・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクトホース TACダクトEE

ダクトホース TACダクトEE

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイダクトホース 耐油GL型

      タイダクトホース GL-E型

      タイダクトホース GL-E型

        ダクトホース TAC耐油ダクト

        ダクトホース TAC耐油ダクト

          ダクトホース  カナアルミダクト

          ダクトホース カナアルミダクト

            ダクトホース  メタルダクト(MD25)

            ダクトホース メタルダクト(MD25)

              ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

              ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

                ダクトホース  断熱ダクトS

                ダクトホース 断熱ダクトS

                  ダクトホース TAC伸縮ダクト

                  ダクトホース TAC伸縮ダクト

                    ベローダクト

                    ベローダクト

                      空調・集塵用ホース AD-4型

                      空調・集塵用ホース AD-4型

                        ダクトホース 自在タイプ

                        ダクトホース 自在タイプ

                          TACエコダクトAS

                          TACエコダクトAS

                            メーカー 東拓工業 タイガースポリマー タイガースポリマー 東拓工業 カナフレックスコーポレーション カナフレックスコーポレーション ミスミ カナフレックスコーポレーション 東拓工業 東拓工業 クラレプラスチックス ミスミ 東拓工業
                            通常価格 - - - - 9,632円 41,544円 - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   5日目~   5日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   9日目   6日目~   6日目   5日目~   6日目   5日目~  
                            種類 ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース ホース
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ ガラス繊維 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            使用温度範囲(℃) -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 10::80 -20::250 - -20::60 -20::80 -10::50 -10::50 - -20::50
                            材質(詳細) 軟質・硬質PVC - - 耐油性硬質・軟質PVC - - - - ポリプロピレン 軟質・硬質PVC - - 特殊静電気防止エラストマー・ポリプロピレン
                            カットサービス対応 あり - - あり - - - - なし あり - - あり

                            ダクトホース TACダクトEEのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            集塵機用のダクト
                            評価 4.0満足度:4.02024/12/23
                            他社製のダクトが長納期化しているので置き換えましたが特に問題無く使用出来ました。カット長さが1m単位しか対応していないのが少々不便でした。せめて0.5m単位まで対応していると使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レイアウト変更に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/02/09
                            社内でレイアウトを変更する際、粉が落ちてくるホッパーと受け側の配管とにずれが発生したので、この商品を使ってずれを解消しました。自由度が高く、融通がきくので狭い場所でも苦労することなく固定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            この商品は自社の設備でゴミなどの吸引用として使用しています。集塵用のホースとして内部抵抗なく使用できるとのカタログの記載の通りで、自社でも良好な感じで使えているように思います。耐久性についてだけは今後の検討課題かと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ダクトに金具を取り付けて欲しいという要望がある場合どうするか?
                            A
                            工場で取り付けて出荷すると金具の荷重でホースが破損する恐れがありますので、現場で取り付けて下さい。

                            ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました