(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般・ブレードホース V.S.-CL型

一般・ブレードホース V.S.-CL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・V.S.-C3型に比べて質量が約5%~15%軽量化。・内外面とも平滑...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::50
  • 色:
    乳白
  • カットサービス対応:
    あり

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

一般・ブレードホース V.S.-CL型 外形図

製品仕様

  • 主な流体:水、泥水、スラリー他全般
  • 減圧変形温度(℃):+45~+65
  • 許容圧力範囲(MPa)[kgf/cm2]常温以上:-0.098~0.196[-1~2]

バンドニップル推奨組合わせ表

サイズバンドニップル
φ50~φ200フープバンドリブ ※タケノコ

※金具挿入時の注意事項

  • 現場でお取付けの場合はタケノコニップルをご使用下さい。
  • 中性洗剤もしくは熱湯で1分以上浸けてから挿入して下さい。(グリース等の油脂類は使用しないで下さい)
  • タケノコニップルをご使用の場合許容圧力は常温時の設定の70%以下でご使用下さい。

規格表

一般・ブレードホース V.S.-CL型 規格表

(注)末尾のTは定尺を指します。カットの場合はM単位で長さが入ります。(例)「φ100を15Mの場合」VS‒CL‒100‒15

使用例

金具取付例

一般・ブレードホース V.S.-CL型 使用例

フープバンド締め(OZ-CP付き)

注意・禁止事項

ホースの取扱注意

本デジタルカタログ表示の許容圧力は、ホースの最高使用圧力です。
設計に際しては、下記をご参照の上、ホース選定していただきますようお願いいたします。
金具・バンドの組み合わせにより許容圧力は変わります。
    運転圧力≦許容圧力/2:N.S.ホースシリーズ、V.Sホースシリーズ(一般吸・排水用、耐油用、食品用、アース線入り、EF型)、耐摩耗ホースシリーズ
    運転圧力≦許容圧力/1.5:カナパワーホースシリーズ
許容圧力は、直管の状態~許容曲げ半径の数値です。破損の原因になりますので、許容曲げ半径以下での使用はしないでください。

1. ホースを使用するとき

  • ホースは周囲温度、流体温度によって、寿命に大きく影響を受けます。温度、流体に応じた専用のホースをご使用ください。
    ※特にV.S.ホース及びN.Sサクションホースの場合:液体温度が50℃になる場合は、許容圧力の1/2以下でご使用ください。(周囲温度30℃)
    ※流体温度が50℃以下になるようホース仕様を決定してください。
  • 加圧の際、バルブ開閉はゆっくりと、衝撃圧がかからないようにしてください。特に先端部でバルブを急に閉めた場合、ホースが衝撃圧で破裂する危険性があります。
  • 薬品、溶剤、酸、アルカリなどホースの材質に硬化、膨潤の急速な変化が予想される流体については、安全係数に余裕をみてください。高濃度酸、高濃度アルカリ、爆発、引火性ガスなど毒性、危険性の強い薬品については、絶対に使用しないでください。
  • 補強芯割れ、洩水の危険性がありますので、ホースを土中に埋設したり、サヤ管に入れて使用しないでください。
  • 水中ポンプの立上り部での使用は、ポンプ停止時のウォーターハンマーによってホースが破損する危険性がありますので、ポンプ圧を許容圧力以下に設定してください。また配管の際はウォーターハンマーの対策として、逆止弁などの対策をとるようにしてください。
  • 固定設備配管での使用は、許容圧力の上限付近で使用するとホースが破損する危険性がありますので、許容圧力の1/2以下で使用してください。
  • 長時間連続的に圧力がかかる場合は、下記の圧力にてご使用ください。
    VSホース、NSホース: 許容圧力の1/4以下
    カナパワーホース:許容圧力の2/3以下
  • 圧縮空気用の配管には、バーストによって事故が発生する危険性がありますので、使用しないでください。
  • 「食品用」と表示されていないホースを食品用に使用しないでください。また医薬品用には絶対に使用しないでください。法の定めによって処罰されることがあります。
  • ホースは屋外で長期間使用すると、耐候性劣化が進みます。変色・亀裂の兆候に気づかれたら、早めに新品と交換してください。
  • ホースはあくまでも消耗品とお考えください。またホースの耐用年数は使用条件によって異なります。

2. ホースを配管するとき

  • 配管の際は、万一ホースが破損した場合を考え、人体や周囲の設備への影響に配慮してください。
  • 配管の際は、鉄板等熱を伝えやすい物との接触を避けてください。熱によりホースが変形する場合があります。
  • 内圧によってホースは伸縮します。余裕を持たせた状態で配管してください。
  • よじれていると、ホースの性能が低下します。揺動や回転によってよじれが生じる場合は、ジョイント(スィベルジョイント、ルーズフランジ、フクロナットタイプ)を使用してください。
  • 曲げ半径が小さいと、ホースは許容圧力が低下します。(運転圧力)×(安全係数)がホース許容圧力の上限付近に達する場合は、許容曲げ半径よりも大きい曲げ半径で使用してください。
  • 金具付近で極端に曲げて配管すると、ホースが破損する危険性があります。エルボなどを入れるか、ホースの長さに余裕を持たせて許容曲げ半径以上になるようにしてください。
一般・ブレードホース V.S.-CL型 注意事項1
  • ポンプの吐出部では、直管状態を1~2m保ってください。また揺動によって引っ張り荷重がかからないよう、ホースを固定してください。
  • ホースと他物体との摺動部分が生じたら、サポート、保護ワイヤー、ガードスプリングなどで保護してください。
  • 天井水平吊り下げ配管など水平吊り下げ使用は、ホースの湾曲によって破損の危険性がありますので、避けてください。
  • 外部からホースに衝撃を与えたり、車輪などで踏まないようにしてください。
  • 機械を動かす際、ホースを引っ張らないようにしてください。またホースをつないだままで機械や車体を動かさないようにしてください。
  • 50m以上の長尺で配管する場合は、揚程差、圧力損失によって必要流量が確保できないことがあります。
  • 長期間の使用によってホースは劣化が進みます。定期点検で異常が発見された場合は交換してください。

3. ホースを保管するとき

<使用後の保管>

  • 使用後は、水洗などで残留物を取り除いてください。
  • 内面の付着物を水で落とし、空気がホース内を自由に通り抜けるよう、風通しを良くして保管してください。ゴムホースの場合はキャップをしてください。
  • 直射日光の当たらない場所で、ホース内にチリ・ゴミが入らないようにして保管してください。

<ストックとしての保管>

  • 直射日光の当たらない湿度の低い冷暗所で保管し、ホース内にチリ・ゴミが入らないように配慮してください。
  • 大量にホースを積み上げないでください。また重量物を上に置かないでください。
  • できるだけ直管状態にして、屋内の平面の床に置いて保管してください。

4. ホースを運搬するとき

  • 運搬する際は、地面に引きずらないようにしてください。
  • 積み下ろし、積み込みの際は放り投げたり、衝撃を与えたりしないでください。
  • クレーンなどで吊り上げる場合、1点吊りにせず、吊りビーム、ナイロンスリングなどで多点吊りにしてください。

5. 点検

<日常点検>

  ホースを使用する前に外観検査を行ってください。異常が発見されたら、すみやかに取り替え、悪い箇所の除去などの処置をしてください。

<定期点検>

  3ヵ月ごとに綿密な外観検査と、許容圧力以下での水圧検査を行ってください。

<外観検査>

次のような異常が発見されたら、すぐに使用を中止し、ホース交換を行ってください。

  • 金具付近の局部的な伸び、膨れ、湾曲、洩れ
  • 外面の大きな傷、ひび割れ、補強層への浸水
  • つぶれ、変形、折れ
  • 内面の膨れ、剥離
  • その他、硬化、膨油、ひび割れなど

劣化が進んでいる場合

<水圧検査>

  • 新品の加圧時の伸び(カナフレックスコーポレーション社の出荷検査成績書、または貴社の初期加圧テストの数値による)を判定基準とします。初期の値の1.5倍以上の値になったら、使用を中止して交換してください。必ず使用圧力で検査を行ってください。必要以上の圧力をかけると、ホースの寿命を縮めるおそれがあります。

6. 接続金具、バンド

  • ニップルは、ホース内径よりも外径が大きいものを使用してください。ホース内径よりニップル外径が小さいと、水洩れ、金具抜けなどが生じる危険性があります。
  • 市販の金具を使用する場合は、ニップル径・形状によって検討が必要です。
  • ホースの耐圧性能は、バンドの種類、本数、締め付け力によって変わります。使用条件に応じたバンドを選定してください。

他社製の金具をカナフレックスコーポレーション社製品に使用された場合、その金具部分に関わる事故には、カナフレックスコーポレーション社は責任を負いかねますのでご了承ください。

型番リスト

型番
許容圧力(常温)(MPa)
許容曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼称(又は呼径)/mm
呼径/インチ(φ)
内径(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
~0.294
610
57.0
50
2
50.8
1 ~ 50

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
~0.294
800
71.0
65
2 1/2
63.5
1 ~ 50

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
~0.245
1360
84
75
3
76.2
1 ~ 50

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・V.S.-C3型に比べて質量が約5%~15%軽量化。
・内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます。
【用途】
・一般デリバリー・サクション用。
・工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般・ブレードホース V.S.-CL型

一般・ブレードホース V.S.-CL型

    一般・ブレードホース V.S.-A2型

    一般・ブレードホース V.S.-A2型

      一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

      一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

        ハイプラスホース HWT

        ハイプラスホース HWT

          一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

          一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

            TAC SD-C

            TAC SD-C

              TACエコSD-C

              TACエコSD-C

                A型 アローホース

                A型 アローホース

                  クリスタルホース F-3型

                  クリスタルホース F-3型

                    一般・ブレードホース V.S.カナラインA

                    一般・ブレードホース V.S.カナラインA

                      農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

                      農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

                        サクションホースFW型

                        サクションホースFW型

                          透明ホース(単層管チューブ)

                          透明ホース(単層管チューブ)

                            メーカー カナフレックスコーポレーション カナフレックスコーポレーション 東拓工業 ニッタ化工品 クラレプラスチックス 東拓工業 東拓工業 トヨックス タイガースポリマー カナフレックスコーポレーション 十川産業 プラス・テク 三洋化成
                            通常価格 - - - 1,802円 - - - - - 1,803円 15,535円 2,197円 971円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目~   6日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体/用途 水 / 食品 空気 水 / 薬品 / 粉体
                            金具取付 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 塩化ビニール 塩化ビニール 軟質・硬質PVC 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 軟質・硬質PVC 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC 塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール PVC PVC
                            使用温度範囲(℃) -10::50 -10::50 - - -10::50 - - -5::60 -10::50 -10::50 -5::60 -20::60 -10::60
                            乳白 ナチュラル透明 透明(有色含む) 透明(有色含む) グレー 半透明 - 透明(グレー) - 透明緑 クリアー クリアー

                            一般・ブレードホース V.S.-CL型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            水配管として
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/26
                            まがりグセも強すぎるわけではなく, ある程度の剛性もあり, 多少のウォーターハンマー的な動きでの暴れ具合もそこそこで扱いやすかったです. 外側も平滑なのでゴミもつきづらくいいです.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配水管として
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            配水用の管として使用してます。
                            強度もそれなりにあるので、安定感があると思いました。
                            平滑なので、使い勝手も良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました