(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:タコウ-40X25AX4M-D2
消火配管用多口継手 ショウカハイカンツギテタコウツギテ

消火配管用多口継手 タコウ-40X25AX4M-D2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,110円
税込単価
3,421円

主に消火配管のフレキを接続するために開発されたねじ込み継手。【特長】・材質がダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

タコウ-40X25AX4M-D2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

タコウ-40X25AX4M-D2 の仕様・寸法情報

商品情報

消火配管用多口継手の外形図と寸法

40×25A×4M-D2の外形図と寸法

40×25A×4M-D2

40×25A×4M-D2

40×25A×4M-D2の外形図と寸法

40×25A×4M-D2の外形図と寸法

40×25A×5M-D2の外形図と寸法

40×25A×5M-D2

40×25A×5M-D2

40×25A×5M-D2の外形図と寸法

40×25A×5M-D2の外形図と寸法

50×25A×6M-D2の外形図と寸法

50×25A×6M-D2

50×25A×6M-D2

50×25A×6M-D2の外形図と寸法

50×25A×6M-D2の外形図と寸法

型番リスト

型番
ねじの呼び1
分岐口数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

タコウ-40X25AX4M-D2

1 1/2B(40A)
4口(Rc1)
10

1個

3,110( 3,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主に消火配管のフレキを接続するために開発されたねじ込み継手。
【特長】
・材質がダクタイル鋳鉄(FCD450)でできており、従来のFCMBのものより強度が優れる。
・主にスプリンクラー配管に適した消火配管用多口継手。
【用途】
・主に消火配管で25Aの口にフレキを接続するための継手。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

タコウ-40X25AX4M-D2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火配管用多口継手の型番タコウ-40X25AX4M-D2のページです。
型番タコウ-40X25AX4M-D2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火配管用多口継手

消火配管用多口継手

    消火配管用継手五方継手

    消火配管用継手五方継手

      20Kねじ込み継手 径違いチー

      20Kねじ込み継手 径違いチー

        可鍛鋳鉄製管継手特殊チーズ(白継手)

        可鍛鋳鉄製管継手特殊チーズ(白継手)

          HB継手 ブッシング

          HB継手 ブッシング

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

              HB継手 T

              HB継手 T

                HB継手 フランジ

                HB継手 フランジ

                  消火配管用継手三方径違いチーズ

                  消火配管用継手三方径違いチーズ

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金エルボ

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金エルボ

                      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金プラグ

                      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金プラグ

                        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

                        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

                          青銅継手 砲金45°エルボ

                          青銅継手 砲金45°エルボ

                            メーカー 吉年 吉年 シーケー金属 吉年 日立金属 ミヤコ 日立金属 日立金属 吉年 ミヤコ ミヤコ ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 3,110円 5,086円 12,845円 3,413円 550円 1,038円 771円 7,860円 628円 1,141円 628円 348円 957円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   3日目~   3日目   2日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 - フランジ ねじ⇔ねじ異径 - ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 多口継手 五方継手 チー 特殊チーズ ブッシング ブッシング ティー フランジ チーズ 90°エルボ プラグ ソケット 45°エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc R G(おねじ) Rc Rc Rc Rc R PJ Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc Rc - Rc G(めねじ) - - Rc - - Rp -

                            消火配管用多口継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RoHS指令には対応していますか?
                            A
                            はい、対応しています。
                            Q オスねじのものはありますか?
                            A
                            いいえ、全てメスねじタイプになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            タコウ-40X25AX5M-D2
                            タコウ-50X25AX6M-D2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1 分岐口数

                            3,252円

                            ( 3,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101 1/2B(40A)5口(Rc1)

                            4,432円

                            ( 4,875円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102B(50A)6口(Rc1)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました