(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ゴホウ-50X32X25AX3M-D2
消火配管用継手五方継手 ショウカハイカンヨウツギテゴホウツギテ

消火配管用継手五方継手 ゴホウ-50X32X25AX3M-D2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,086円
税込単価
5,595円

【特長】白継手と同様ですが、主にスプリンクラー配管に適しています。

詳細情報を確認する

型番

ゴホウ-50X32X25AX3M-D2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ゴホウ-50X32X25AX3M-D2 の仕様・寸法情報

商品情報



製品仕様

規格(財)日本消防設備安全センター認定品
【多口継手・五方継手 PJ-127号】
材質ダクタイル鋳鉄製(JIS G 5502   FCD450-10)
ねじ管用テーパーねじ JIS B 0203
表面処理溶融亜鉛めっき「環境めっき」

規格表

消火配管用継手五方継手 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ゴホウ-50X32X25AX3M-D2

2B(50A)
1 1/4B(32A)
10

1個

5,086( 5,595円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】白継手と同様ですが、主にスプリンクラー配管に適しています。

カタログ

ゴホウ-50X32X25AX3M-D2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火配管用継手五方継手の型番ゴホウ-50X32X25AX3M-D2のページです。
型番ゴホウ-50X32X25AX3M-D2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火配管用継手五方継手

消火配管用継手五方継手

    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ストリートエルボ

    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ストリートエルボ

      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 フレキ用深型ニップル(給湯器用)

        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金エルボ

        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金エルボ

          パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 予備給水栓プラグ

          パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 予備給水栓プラグ

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金豆プラグ

            パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金豆プラグ

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金チーズ

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金チーズ

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ユニオン

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ユニオン

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金丸ニップル

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金丸ニップル

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ソケット

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ソケット

                      消火配管用多口継手

                      消火配管用多口継手

                        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

                        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

                          鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

                          鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

                            メーカー 吉年 ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 吉年 ミヤコ ナゴヤ
                            通常価格 5,086円 1,087円 1,038円 1,141円 934円 478円 1,741円 2,997円 538円 943円 3,110円 348円 1,910円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ(端末) ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 五方継手 ストリートエルボ ブッシング 90°エルボ プラグ プラグ ティー ユニオン 両ニップル ソケット 多口継手 ソケット サイホン
                            ねじの種類1 Rc R G(おねじ) Rc PJ R Rc Rc R Rc Rc PJ R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc G(めねじ) - - - - - - - Rc Rp -

                            消火配管用継手五方継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ゴホウ-40X25X25AX3M-D2
                            ゴホウ-50X40X25AX3M-D2
                            ゴホウ-50X50X25AX3M-D2
                            ゴホウ-65X50X25AX3M-D2
                            ゴホウ-65X65X25AX3M-D2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

                            5,234円

                            ( 5,757円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101 1/2B(40A)1B(25A)

                            5,086円

                            ( 5,595円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102B(50A)1 1/2B(40A)

                            5,086円

                            ( 5,595円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102B(50A)2B(50A)

                            6,213円

                            ( 6,834円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102 1/2B(65A)2B(50A)

                            6,213円

                            ( 6,834円 )
                            1個 -

                            4日目

                            102 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました