(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル

水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,878円
税込単価
5,366円

給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用され...

詳細情報を確認する

型番

HXNI-100A-C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

樹脂コーティング管継手コート継手角ニップルの外形図と寸法

呼び径 1  1/2以下の外形図

呼び径 1 1/2以下の外形図

呼び径 2以上の外形図

呼び径 2以上の外形図

(単位:mm)

呼びねじ部長さ
L(参考)
外径
A(参考)
全長
L
E(参考)二面幅B
六角八角
1/21522421626 
3/41727471832 
11934522038 
11/42243562246 
11/22249602354 
226616625 63
21/230767328 80
334898132 95
4401149237 120
54414010442 145
64416511646 170

表面処理:エポキシ紛体塗装。
二面幅Bの寸法は推奨値である。
記載内容については予告なく変更することがあります。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXNI-100A-C

4B(100A)

1個

4,878( 5,366円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

給水用として開発され、現在はメーター廻りや排水などの中水用として幅広く使用されているねじ込み継手。
【特長】
・内面にエポキシ樹脂を焼付塗装し、比較的使用温度の低い様々な配管で使用可能。
・ねじ部には防錆処理を施した樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル。
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用。

カタログ

HXNI-100A-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップルの型番HXNI-100A-Cのページです。
型番HXNI-100A-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル

水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップル

    水道用樹脂コーティング管継手コート継手エルボ

    水道用樹脂コーティング管継手コート継手エルボ

      水道用樹脂コーティング管継手コート継手ソケット

      水道用樹脂コーティング管継手コート継手ソケット

        水道用樹脂コーティング管継手コート継手チーズ

        水道用樹脂コーティング管継手コート継手チーズ

          水道用樹脂コーティング管継手コート継手ブッシング

          水道用樹脂コーティング管継手コート継手ブッシング

            水道用樹脂コーティング管継手コート継手ストリートエルボ

            水道用樹脂コーティング管継手コート継手ストリートエルボ

              樹脂コーティング管継手コート継手径違いエルボ

              樹脂コーティング管継手コート継手径違いエルボ

                樹脂コーティング管継手コート継手径違いソケット

                樹脂コーティング管継手コート継手径違いソケット

                  樹脂コーティング管継手コート継手プラグ

                  樹脂コーティング管継手コート継手プラグ

                    樹脂コーティング管継手コート継手ユニオン

                    樹脂コーティング管継手コート継手ユニオン

                      樹脂コーティング管継手コート継手径違いチーズ

                      樹脂コーティング管継手コート継手径違いチーズ

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

                          ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                          ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                            メーカー 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年 吉年
                            通常価格 393円 610円 474円 448円 908円 1,064円 453円 620円 625円 1,618円 728円 391円 859円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ニップル エルボ ソケット チーズ ブッシング ストリートエルボ エルボ ソケット プラグ ユニオン チーズ ニップル 径違いニップル
                            ねじの種類1 R Rc Rc Rc R Rc Rc Rc R Rc Rc R R
                            材質 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 ステンレス ステンレス

                            水道用樹脂コーティング管継手コート継手角ニップルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 飲み水にも使用できますか?
                            A
                            いいえ、できません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HXNI-15A-C
                            HXNI-40A-C
                            HXNI-50A-C
                            NI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1

                            393円

                            ( 432円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1/2B(15A)

                            896円

                            ( 986円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1 1/2B(40A)

                            1,226円

                            ( 1,349円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2B(50A)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました