(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル
  • SALE 2025/03/31まで

ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル (レビュー)

通常価格(税別)
859円 ~ 8,800円  特別価格 
税込価格
945円 ~ 9,680円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・径違いのサイズラインナップが多いため、配管が容易。
・様々な配管に適したステンレス鋼製ねじ込み管継手径違い角ニップル。
・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。
【用途】
・配管を繋ぐ時に使用。
・径違いのため、配管の径を変えることが可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップルのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管用部品
    評価 4.0満足度:4.02021/05/25
    エアー配管増設で変換が必要になり
    購入。
    問題なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    継手
    評価 5.0満足度:5.02020/02/04
    SUSでここまで径違いの継手が即納で手に入るのはすごいと思った。助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備付帯の配管に対し継手として利用しました
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    生産設備付帯の鋼管継手として接続形態に応じ、種々併用する商品の一つとして型番:RNI-50X32A-SUSを購入しています。主たる流体を水とする配管への利用が多いことを考慮し、初期設計時に防錆効果を期しステンレス製のこの商品を採択しました。利用実績により性能や耐久性といった点が類似品との相対評価に優位性があると判断した結果、以降のリプレース及び新設・増設時には同じ商品を利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置用の配管に
    評価 5.0満足度:5.02019/04/05
    実験装置用の配管に使用しています.ステンレス製なので安心して使えます.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    排水配管の接続
    評価 5.0満足度:5.02018/08/20
    この太い径の配管はあまり売っておらず助かりました。品質は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

    高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル

    高圧管継手 ねじ込み形管継手 SRN径違いニップル

      高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル

      高圧管継手 ねじ込み形管継手 SNPニップル

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

          ステンレス鋼製六角ニップル継手ねじ込み

          ステンレス鋼製六角ニップル継手ねじ込み

            高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形

            高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形

              可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

              可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

                ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U)

                ねじ込み式PL継手 ユニオン(スタンダード形)(U)

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮プラグ

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮プラグ

                    可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)

                    可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)

                      管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 B型めすおすソケット(青銅製)

                      管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 B型めすおすソケット(青銅製)

                        高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形

                        高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形

                          ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

                          ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

                            メーカー 吉年 イハラサイエンス イハラサイエンス 吉年 キッツ イハラサイエンス 吉年 JFE継手 ミヤコ 吉年 リケン イハラサイエンス キッツ
                            通常価格 859円 571円 482円 391円 405円 1,285円 613円 2,355円 473円 280円 1,248円 1,096円 581円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 径違いニップル ニップル ニップル ニップル 両ニップル メスオスソケット 径違いニップル ユニオン プラグ ニップル めすおすソケット メスオスソケット 両ニップル
                            ねじの種類1 R R R R R G(おねじ) R Rc R R Rc R R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) R R - - - Rc R - - - R Rc R

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。