(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
744円 ~ 4,865円  特別価格 
税込価格
818円 ~ 5,352円  特別価格 

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル 外形図

製品仕様

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

用途

パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管

製品仕様

製品の圧力・温度基準は右表によります。(JIS B 2308)
備考
1. 使用する流体の温度または圧力が、右表の中間にある場合は、比例補完法によることができます。
2. 右表に示された温度は、内部流体の温度です。
3. 配管時に加えられた荷重・応力およびモーメントは、考慮されていません。
温度(℃)無衝撃最高許容圧力(MPa)
-20~+402.00
1001.65
1501.50
2001.40
2201.35
※ユニオンならびにユニオンエルボの最高許容圧力は1MPaです。

■製品の形状および寸法は、下記の規格で製造しております。

種類適用規格
形状・寸法JIS B 2308準拠及び社内基準による
ねじJIS B 0203

■製品に使用する材料は、下記のJIS規格に基づいております。

ステンレス鋼鋳鋼品(JIS G 5121)

JIS記号化学成分(%)
CSiMuPSNiCrMo
SCS 130.08以下2.00以下2.00以下0.040以下0.040以下8.00~11.0018.00~21.00-

規格表

単位:mm
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル 規格表

使用例

(参考値)
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル 締め付けトルク


1 基準径の位置までの締め込み山数。
2 基準径の位置からの締め込み山数。
3 呼び3B以下はパイプレンチ、呼び4Bは鎖パイプレンチの呼び寸法を示す。

注意・禁止事項

※液状シール剤は、ステンレス用を必ず使用して下さい。
※無理にねじ込むと接合部にかじりや焼付きが発生し、漏れの原因になります。
※いったんねじ込んだねじを、ゆるめる方向で配管角度を調整することは漏れの原因になるので、避けてください。
  やむを得ずねじ戻しをするときは、45゚以内としてください。
  また、液状シール剤が硬化した後のねじ戻しは絶対に行わないでください。
※再施工の際は、シール剤を除去し新たにシール剤を塗布し直してご使用下さい。
※配管が完了しましたら必ず漏れ検査を行い、漏れのないことを確認してください。

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1/8B] 1/8B(6A)
10

1個

867円

606

( 667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1/4B] 1/4B(8A)
10

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[3/8B] 3/8B(10A)
10

1個

744( 818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1/2B] 1/2B(15A)
10

1個

1,058( 1,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[3/4B] 3/4B(20A)
10

1個

1,582( 1,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1B] 1B(25A)
10

1個

1,827( 2,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1 1/4B] 1 1/4B(32A)
10

1個

4,107( 4,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[1 1/2B] 1 1/2B(40A)
10

1個

4,865( 5,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[2B] 2B(50A)
10

1個

4,833( 5,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル。
・国内有名ブランドのホース用継手。
・材質:SCS13。
・パイプレンチがかかりやすいように胴体部に六角がついているため施工性が良好。
【用途】
・片側ねじでもう片側にホースを繋げるための継手。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップル

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットホースニップル(丸)

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットホースニップル(丸)

      ステンレス継手 六角ホースニップル SFHN型・SMHN型

      ステンレス継手 六角ホースニップル SFHN型・SMHN型

        金属管継手 砲金ホースニップル

        金属管継手 砲金ホースニップル

          ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型

          ステンレス製品 丸ホースニップル SFHN2型

            金属管継手 HN型(ホースニップル)

            金属管継手 HN型(ホースニップル)

              鋼管製ねじ込み管継手 ホースニップル

              鋼管製ねじ込み管継手 ホースニップル

                ホース継手 ホースジョイント HS

                ホース継手 ホースジョイント HS

                  (ステンレス)ホースニップル

                  (ステンレス)ホースニップル

                    アームロックカプラー ホース取付ソケット

                    アームロックカプラー ホース取付ソケット

                      ホース継手 ホース接手 HH

                      ホース継手 ホース接手 HH

                        ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル

                        ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル

                          両口ニップル

                          両口ニップル

                            メーカー 吉年 吉年 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 ナゴヤ アソー トラスコ中山 ミスミ アソー ナゴヤ カナフレックスコーポレーション
                            通常価格 744円 761円 501円 2,797円 585円 302円 633円 279円 1,047円 3,300円 288円 1,026円 669円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ホース用継手 ホース用継手 ホースニップル ホースニップル ホースニップル ホースニップル ホース用継手 ホース継手 関連部品(スリーブ・ニップル) ホース用継手 ホース継手 ホース用継手 ホース用継手
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / 薬品 / 油 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 冷温水 / エアー / 油 冷温水 / エアー / 蒸気 / ガス(可燃性・毒性以外) / 油 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 -
                            本体材質 SCS13 SUS304 - CAC406 SUS304TP C3604BD スチール C3604BD材 - SCS14A C3604BD材 SCS13A(SUS304) -
                            形状 ストレート ストレート ニップル ニップル ニップル ニップル ストレート ユニオン式ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ホース接続種類 タケノコ タケノコ タケノコ タケノコ タケノコ タケノコ タケノコ 竹の子 タケノコ リブ式 竹の子 タケノコ タケノコ

                            ステンレス鋼製ねじ込み管継手ホースニップルのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            継ぎ手として
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/21
                            ネジの部分もホース挿入部分も精度・強度ともに良く
                            型式も調べやすかったので満足いく製品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却水配管
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/11
                            種類も豊富で納期も早くコスト的にも安価なので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種流体ホースとの取り合いに利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            得意先様設備品付帯の各種流体ホースとの取り合いに使用しています。実装が容易でホースに対する把持、シール性も良好であり漏れ、抜け等なく安心利用できる商品として重宝しており設備の新設、増設、改造等あらゆる場面でリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品リークテストに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            設備品リークテストに使用の空気源用配管と検査機との継手として利用しています。既存設備の純正部品であり、永年の利用実績からも性能や使い勝手に満足しているため、設備増設にあたっては範例に習い同じ商品をリピート購入しました。抜けや漏れ等無く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 丸ホースニップルとの違いは何ですか?
                            A
                            こちらは鋳物で製作しています。パイプレンチをかけるための角がついています。
                            Q RoHS指令には対応していますか?
                            A
                            はい、対応しています。

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました