(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
押拡式継手 おねじコネクタ
  • 数量スライド割引

押拡式継手 おねじコネクタ (レビュー)

通常価格(税別)
428円 ~ 911円
税込価格
471円 ~ 1,002円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・本体・フレアナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45 度)、本体面に密着させて接続します。
・冷媒配管など気密性の高い用途にご使用下さい。

押拡式継手 おねじコネクタのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販装置付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/10/07
    当社で外販用に製作している装置(食品関連)に付帯する配管に対し継手として使用しています。流体により各種の素材を併用する中で主として圧縮空気に対し採択しています。類似品各種から種々の要素(サイズや接続形態)を鑑み最適品と判断し、型番:FMC-12848の採用に至りました。結果には大いに満足しており、以降の同装置製作時には標準搭載部品としてリピート購入しています。ミスミには概ねの満足感を持っており平素より愛用しているため、今後の更なる利便性向上を期し要望を記します。①CADデータ未掲載品の解消。(エルボーやチーズ等の継手類に関しまだまだ未掲載品が多いため早期の拡充希望)②利用する検索エンジンの違いにより照会速度に差異が生じる。これは、ミスミサイドの問題なのか定かではないが、検証願えれば幸い。(当社の場合Google chromeが遅い)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押拡式継手 おねじコネクタ

押拡式継手 おねじコネクタ

    リング式継手 異径両口リングジョイント RE

    リング式継手 異径両口リングジョイント RE

      フレアー式継手 異径両口フレアージョイント FE

      フレアー式継手 異径両口フレアージョイント FE

        リング式継手 リングジョイント RS

        リング式継手 リングジョイント RS

          リングジョイント めねじコネクタ

          リングジョイント めねじコネクタ

            リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

            リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

              フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 外ネジアダプタ

              フレアー式銅管用継手(冷媒対応品) 外ネジアダプタ

                フレアー式継手 両口フレアージョイント FS

                フレアー式継手 両口フレアージョイント FS

                  銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR

                  銅管用 B型くい込継手 GC型 MALE CONNECTOR

                    リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RW

                    リング式継手 両口ロックナット付リングジョイント RW

                      リング式継手 両口リングジョイント RS

                      リング式継手 両口リングジョイント RS

                        リングジョイント おねじコネクタ

                        リングジョイント おねじコネクタ

                          銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

                          銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

                            メーカー コーヨー アソー アソー アソー コーヨー コーヨー ミヤコ アソー フジトク アソー アソー コーヨー オンダ製作所
                            通常価格 428円 672円 508円 250円 511円 1,597円 589円 508円 501円 856円 368円 318円 2,753円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ)
                            材質 カドミレス黄銅 C3604BD (黄銅) C3604BD (黄銅) C3604BD (黄銅) カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 黄銅 C3604BD (黄銅) 黄銅製(C3604BD-F) C3604BD (黄銅) C3604BD (黄銅) カドミレス黄銅 CAC406C(銅合金)
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 7.0MPa以上 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0MPa以下

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。