(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングジョイント ユニオンエルボ

リングジョイント ユニオンエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

素材にカドミレス黄銅を使用。【特長】・本体・リング・リングナットから構成されて...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エルボ
  • 接続種類:
    管⇔管 差し込み式
  • 材質:
    カドミレス黄銅
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    2.0~7.0MPa
  • 使用温度範囲※凍結なき範囲で使用のこと(℃):
    -20::150
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 継手種類:
    リング式継手
  • 適用管種類:
    銅管(一般)
  • 適用管材質:
    銅/ステンレス
  • 常用使用圧力(MPa):
    3.5

型番

RUL-04008 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リングジョイント ユニオンエルボ 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力:7.0MPa
  • 常用使用圧力:3.5MPa
  • 使用温度範囲:-20℃~+150℃(凍結なきこと)

接続管

銅管、ステンレスパイプ、アルミパイプなどの各種金属パイプ
なまし銅管、硬・軟質チューブや各種樹脂チューブについてはピン(AKP型)を併用していただくことで接続可能です。

材質

継手本体JIS H3250 C3604 快削黄銅棒
JIS H3250 C3771 鍛造用黄銅
リングJIS H3250 C3604 快削黄銅棒
リングナットJIS H3250 C3604 快削黄銅棒
リングジョイント ユニオンエルボ 材質

規格表

リングジョイント ユニオンエルボ 規格表

使用例

組立手順

リングジョイント ユニオンエルボ 組立手順

(1)接続管にリングナット、リングをはめてください。
(2)接続管の先端を継手本体の当たり止めまで挿入し、リングナットを手締めしてください。
(3)スパナ及びトルクレンチなどを使用して締付を行ってください。
※締付には下記「(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表」を参考にしてください。

(参考)ナット締付回転数及び締付トルク表

条件:接続管(銅管)1/2H材 管肉厚 0.8mm(コーヨー試験値)

接続管外径手締後からのナット回転数締付トルク[トルク値:N・m]
3.0  1/83/4回転3.5~4.5
4.0  5.02/3回転4.5~5.5
6.0  1/41/3回転9.0~11.0
8.01/2回転11.0~13.0
10.0  3/81/2回転14.0~16.0
12.0  1/21/3回転24.0~26.0
14.01/3回転28.0~30.0
15.0  16.0  5/83/4回転28.0~30.0

※ H材などの硬度が高い管については、多少多めに(1/8回転程度)締付をしてください。

注意・禁止事項

  • 接続管において、特に継手本体に入りこむ部分の表面については、ヤスリなどで傷のつかないようにしてください。
    また、管の外径には変形のないようにしてください。
  • 接続管は、継手本体の当たり止めまで完全に挿入してください。
    特に接続管がリングの内側を完全に通過せず止まっていると接続が完全ではなくなり事故の元となります。
  • 締付に際して適正締付トルクを遵守してください。特に締め過ぎると接続管の変形による漏れ、継手部品の割れの原因となります。

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1 (M)(mm)
適用管外径1 (inch)
長さ 約L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUL-04008

メートル 同径
4
-
25.0
10

1個

1,060( 1,166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

素材にカドミレス黄銅を使用。
【特長】
・本体・リング・リングナットから構成されており、銅管をパイプカッターで切断し、加工なしで施工できるので能率よく作業できます。
また、ピン(インサートリング)を併用すればなまし銅管や各種チューブについても接続可能です。

カタログ

RUL-04008で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングジョイント ユニオンエルボの型番RUL-04008のページです。
型番RUL-04008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングジョイント ユニオンエルボ

リングジョイント ユニオンエルボ

    リングジョイント おねじコネクタ

    リングジョイント おねじコネクタ

      リングジョイント めねじエルボコネクタ

      リングジョイント めねじエルボコネクタ

        リングジョイント めねじコネクタ

        リングジョイント めねじコネクタ

          リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

          リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

            リングジョイント おねじエルボコネクタ

            リングジョイント おねじエルボコネクタ

              銅管用継手 めねじコネクタ

              銅管用継手 めねじコネクタ

                銅管用継手 ピンリングジョイント

                銅管用継手 ピンリングジョイント

                  銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ

                  銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ

                    銅管用継手 リングナット

                    銅管用継手 リングナット

                      エルボユニオン型 リングジョイント

                      エルボユニオン型 リングジョイント

                        黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

                        黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

                          銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

                          銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

                            メーカー コーヨー コーヨー コーヨー コーヨー コーヨー コーヨー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フジキン オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 1,060円 318円 932円 511円 1,597円 598円 730円 340円 760円 340円 1,198円 950円 2,753円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目  
                            種類 エルボ ストレート エルボ ストレート ストレート エルボ ストレート 関連部品 ストレート 関連部品 エルボ ストレート ストレート
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式
                            材質 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅製(C3771B) C3604BD(黄銅) CAC406C(銅合金)
                            最高使用圧力区分(MPa) 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa 2.0~7.0MPa - 2.0~7.0MPa - - 2.0MPa以下 2.0MPa以下
                            使用温度範囲※凍結なき範囲で使用のこと(℃) -20::150 -20::150 -20::150 -20::150 -20::150 -20::150 -20::100 - -20::100 - -45::125 -20::120 -20::90

                            リングジョイント ユニオンエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました