エア配管の分岐に使用出来る継手。【特長】・配管の分岐が容易に行える。・それぞれ...
使用流体 | 圧縮空気 |
---|---|
使用温度範囲 | -5~60℃ |
最高使用圧力 | 1MPa |
適用チューブ | TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |
部品名 | 材質 |
---|---|
本体 固定部 ブロック | C3604(黄銅) C3604(黄銅) |
ストッパー | ポリアセタール |
ロックリング | C3604(黄銅) |
リリースレバー | 亜鉛合金(黄銅メッキ) |
ストップリング | SUS(ステンレス) |
Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
型式 | A | B | C | 適用チューブ外径 φD | E | F | H | J | K | L | M | φN | P | R | ねじサイズ T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF03-T8-5P | 25×P+29 | 45.0 | 53.5 | 8 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 43.0 | Rc3/8 |
UF03-T10-5P | 25×P+29 | 45.0 | 58.0 | 10 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 47.5 | Rc3/8 |
UF03-T12-5P | 25×P+29 | 45.0 | 64.5 | 12 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 54.0 | Rc3/8 |
※ A 寸法及び E 寸法の P はポート取り出しブロック数を示します。
型式 | A | B | C | 適用チューブ外径 φD | E | F | H | J | K | L | M | φN | P | R1 | R2 | ねじサイズ T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF03-2T8-5P | 25×P+29 | 45.0 | 53.5 | 8 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 43.0 | 45.0 | Rc3/8 |
UF03-2T10-5P | 25×P+29 | 45.0 | 58.0 | 10 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 47.5 | 49.5 | Rc3/8 |
UF03-2T12-5P | 25×P+29 | 45.0 | 64.5 | 12 | 25×P+18 | 34.0 | 21.0 | 27.5 | 26.5 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | 25.0 | 54.0 | 56.0 | Rc3/8 |
※ A 寸法及び E 寸法の P はポート取り出しブロック数を示します。
Loading...
エア配管の分岐に使用出来る継手。
【特長】
・配管の分岐が容易に行える。
・それぞれの配管口が45°まで回転可能。
・各々のパーツが簡単に脱着可能で、現場にて簡単に増減出来る。
・別売りの回路ストップバルブにて左右の配管の分離が可能。
・取り出し口にはワンタッチ継手のタッチコネクターを搭載。
【用途】
・分岐配管に最適。
UF03-2T10-5Pで型番確定
ユニホールド タッチコネクタータイプの型番UF03-2T10-5Pのページです。
型番UF03-2T10-5Pに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UF03-2T12-5P |
UF03-2T8-5P |
UF03-T10-5P |
UF03-T12-5P |
UF03-T8-5P |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 分岐口数 | 適用チューブ外径 (φ) | 取付ポート数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,597円 ( 10,557円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 12 | 2 | |
8,497円 ( 9,347円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 8 | 2 | |
6,797円 ( 7,477円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6 | 10 | 1 | |
7,106円 ( 7,817円 ) | 1個 | - | 3日目 | 6 | 12 | 1 | |
6,697円 ( 7,367円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 6 | 8 | 1 |