【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
最高使用圧力 | 0.8MPa |
---|---|
保証耐圧力 | 1MPa |
使用温度範囲 | 5~60℃ |
本体 | ポリエチレン |
エレメント | ポリエチレン焼結体(20μm) |
消音効果 | 30dB以上 |
型番 | φA | C | L | 二面幅 H | ねじサイズ T (オスねじ) | 重量 (g) | 有効断面積 (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE-01 | 16 | 34 | 30 | 14 | R1/8 | 5 | 15 |
CSE-02 | 16 | 37 | 31 | 14 | R1/4 | 7 | 21 |
CSE-02H | 20 | 62 | 56 | 17 | R1/4 | 14 | 43 |
CSE-03 | 26 | 67 | 60.5 | 24 | R3/8 | 25 | 65 |
CSE-04 | 28 | 70 | 62 | 24 | R1/2 | 27 | 74 |
型番 |
取付ねじの呼びT |
本体材質 |
有効断面積(範囲) |
エレメント材質 |
有効断面積(mm2) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/8B(6A)
|
[樹脂] ポリエチレン
|
5.1~10.0
|
[樹脂系] ポリエチレン焼結体
|
15
| 10 | 1個 | 501円(
551円
) | 4日目 | |
1/4B(8A)
|
[樹脂] ポリエチレン
|
20.1~30.0
|
[樹脂系] ポリエチレン焼結体
|
21
| 10 | 1個 | 588円(
647円
) | 4日目 | |
1/4B(8A)
|
[樹脂] ナイロン
|
40.1~50.0
|
[ステンレス] ステンレススクリーン
|
43
| 10 | 1個 | 780円(
858円
) | 4日目 | |
3/8B(10A)
|
[樹脂] ポリエチレン
|
50.1~100.0
|
[樹脂系] ポリエチレン焼結体
|
65
| 10 | 1個 | 870円(
957円
) | 6日目 | |
1/2B(15A)
|
[樹脂] ポリエチレン
|
50.1~100.0
|
[樹脂系] ポリエチレン焼結体
|
74
| 10 | 1個 | 911円(
1,002円
) | 6日目 |
Loading...
【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。