(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSB-03TV
サイレンサー CSB-TVタイプ CHIYODA サイレンサーCSB-TVタイプ

サイレンサー CSB-TVタイプ CSB-03TV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,629円
税込単価
1,792円

流量調整付きサイレンサー。【特長】・排気エアーを絞ることが出来る・排気量を調整...

詳細情報を確認する

CSB-03TV の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~150℃
材質本体C3604(黄銅)
エレメント黄銅焼結体(40μm)
消音効果20dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型式BC1C2H1H2LT重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSB-01TV1.229.039.013.09.025.0R1/81811
CSB-02TV1.537.046.514.011.031.0R1/43216
CSB-03TV1.539.050.018.011.032.0R3/84920
CSB-04TV1.544.559.022.011.037.0R1/28445

型番リスト

型番
取付ねじの呼びT
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSB-03TV

3/8B(10A)
5.1~10.0
20
10

1個

1,629( 1,792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

流量調整付きサイレンサー。
【特長】
・排気エアーを絞ることが出来る
・排気量を調整することで、シリンダーの制御が可能
・消音効果は20dB以上
・真鍮タイプ
【用途】
・単動シリンダーの排気に最適

カタログ

CSB-03TVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー CSB-TVタイプの型番CSB-03TVのページです。
型番CSB-03TVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサー CSB-TVタイプ

サイレンサー CSB-TVタイプ

    サイレンサ BN-26シリーズ

    サイレンサ BN-26シリーズ

      サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ

      サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ

        サイレンサー CSBタイプ

        サイレンサー CSBタイプ

          SLBRシリーズサイレンサ

          SLBRシリーズサイレンサ

            SLRシリーズサイレンサ

            SLRシリーズサイレンサ

              サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ

              サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ

                汎用サイレンサ EBSL

                汎用サイレンサ EBSL

                  サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

                  サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

                    スピコンマフラ SM1シリーズ

                    スピコンマフラ SM1シリーズ

                      サイレンサ SLC

                      サイレンサ SLC

                        5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                        5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                          サイレンサ SA3シリーズ

                          サイレンサ SA3シリーズ

                            メーカー 千代田通商 日本精器 SMC 千代田通商 CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC EASUN(イーサン) SMC TAIYO(太陽鉄工) CHELIC(チェリック) SMC TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 1,118円 248円 1,877円 352円 855円 1,087円 748円 52円 598円 1,398円 624円 8,789円 1,320円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 排気量調整形 標準 標準 標準 排気量調整形 排気量調整形 標準 標準 エキゾーストクリーナ 排気量調整形 標準 - 標準
                            管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) - - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - - - - - - R(管用テーパおねじ)
                            本体材質 黄銅 黄銅 アルミニウム 黄銅 黄銅 黄銅 樹脂 黄銅 亜鉛合金 銅合金 黄銅 - 樹脂
                            カバ- あり なし あり なし - - なし なし - あり なし - なし
                            エレメント材質 黄銅焼結体 - 樹脂焼結体 黄銅焼結体 焼結真鍮 焼結真鍮 樹脂系 銅系焼結 - 焼結合金 焼結真鍮 - 樹脂

                            サイレンサー CSB-TVタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSB-01TV
                            CSB-02TV
                            CSB-04TV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付ねじの呼びT 有効断面積(範囲) 有効断面積
                            (mm2)

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101/8B(6A)5.1~10.011

                            1,446円

                            ( 1,591円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101/4B(8A)5.1~10.016

                            2,547円

                            ( 2,802円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101/2B(15A)40.1~50.045

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました