(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSB-01F
サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント) サイレンサーCSB-F(ブレザベント)タイプ

サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント) CSB-01F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
415円
税込単価
457円

【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 本体材質:
    黄銅
  • カバ-:
    なし
  • エレメント材質:
    黄銅焼結体
  • 消音効果(dB):
    20

(i)ご注意

  • 本製品の画像は代表画像となりますので、お送りする製品にOリングはございません

CSB-01F の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

外観

最高使用圧力1MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~150℃
材質本体C3604(黄銅)
エレメント 黄銅焼結体(40μm)
消音効果20dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番φACL二面幅
H
ねじサイズ
T
(オスねじ)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSB-M5F7.58.848M5×0.823.5
CSB-01F10.812.7711R1/855.0
CSB-02F13.317.81214R1/4116.0
CSB-03F16.521.21518R3/8208.5
CSB-04F20.624.51722R1/23314

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼びT
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSB-01F

R(管用テーパおねじ)
1/8B(6A)
~5.0
5
326-9779
10

1個

415( 457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。

(i)ご注意

  • 本製品の画像は代表画像となりますので、お送りする製品にOリングはございません

カタログ

CSB-01Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)の型番CSB-01Fのページです。
型番CSB-01Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

    ミニサイレンサ

    ミニサイレンサ

      サイレンサ SLCB

      サイレンサ SLCB

        SLBRシリーズサイレンサ

        SLBRシリーズサイレンサ

          汎用サイレンサ EBSL

          汎用サイレンサ EBSL

            サイレンサ SLC

            サイレンサ SLC

              サイレンサ BN-26シリーズ

              サイレンサ BN-26シリーズ

                サイレンサー CSBタイプ

                サイレンサー CSBタイプ

                  NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                  NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                    5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                    5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                      サイレンサー CSSタイプ

                      サイレンサー CSSタイプ

                        サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

                        サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

                          プラグサイレンサPSAシリーズ

                          プラグサイレンサPSAシリーズ

                            メーカー 千代田通商 EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) 日本精器 千代田通商 コガネイ SMC 千代田通商 千代田通商 TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 415円 45円 713円 855円 52円 624円 248円 352円 850円 8,789円 1,440円 1,344円 721円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 プラグ形 排気量調整形 標準 標準 標準 標準 マフラー付排気絞り弁 - 標準 標準 プラグ形
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - SUS304 SUS304 -
                            カバ- なし なし - - なし なし なし なし - - なし なし なし
                            エレメント材質 黄銅焼結体 銅系焼結 焼結真鍮 焼結真鍮 銅系焼結 焼結真鍮 - 黄銅焼結体 - - SUS316焼結体 SUS316焼結体 -
                            消音効果(dB) 20 - - - - - - 20 - - 20 20 -

                            サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 11件のレビュー
                            電磁弁の空気抜き
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/20
                            自分自身でアッセンブリしたコンプレッサーの電磁弁にこのサイレンサーを取り付けました.プシュという衝撃音がマイルドになり気にならなくなりました.低価格な割には効果が大きいと思います.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            排気消音
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            樹脂製はすぐに折れるので丈夫でコンパクトな物を探していたら出会いました。
                            他社製だとまとめ買いを要求されますが、これはバラ買い即納なので無駄な在庫を持たなくて済んで助かっています。
                            機能も全く遜色なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型真空ポンプの排気サイレンサー
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/14
                            正直なところ、「在庫ないだろうな」と思いながらチェックしたら、
                            在庫有、最短で届きました。
                            ネジ部分が長めで、今回取り付けた機器そのまま取り付けると干渉箇所が出る為、加工して取付けました。
                            欲を言えば、燒結部分の目がもう少し荒い(流量が大きい)タイプがあると尚良かったと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消音
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/01
                            手動切り替えスイッチの排気口に取り付けました。期待以上に昇温できました。自分指が太いので最初のひと山ネジを入れるのに苦労しましたが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消音として
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/13
                            小型&薄型のサイレンサを探しており、他部品との干渉もなくちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSB-02F
                            CSB-03F
                            CSB-04F
                            CSB-M5F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?管接続口 種類 取付ねじの呼びT 有効断面積(範囲) 有効断面積
                            (mm2)
                            トラスココード

                            594円

                            ( 653円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)1/4B(8A)5.1~10.06.0326-9787

                            766円

                            ( 843円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)3/8B(10A)5.1~10.08.5326-9795

                            840円

                            ( 924円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)1/2B(15A)5.1~10.014326-9809

                            415円

                            ( 457円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M(メートルねじ並目)M5X0.8~5.03.5326-9761

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました