(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSB-01
サイレンサー CSBタイプ CHIYODA サイレンサーCSBタイプ

サイレンサー CSBタイプ CSB-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
383円
税込単価
421円

【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 本体材質:
    黄銅
  • カバ-:
    なし
  • エレメント材質:
    黄銅焼結体
  • 消音効果(dB):
    20

CSB-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
最高使用圧力1MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~150℃
材質本体C3604(黄銅)
エレメント黄銅焼結体(40μm)
消音効果20dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番φACL二面幅
H
ねじサイズ
T
(オスねじ)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSB-M54.518138M5×0.855
CSB-01823.52011R1/8719
CSB-0210332714R1/41637
CSB-031339.53318R3/82655
CSB-0415484022R1/24285

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼びT
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSB-01

R(管用テーパおねじ)
1/8B(6A)
5.1~10.0
19
326-9825
10

1個

383( 421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。

カタログ

CSB-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー CSBタイプの型番CSB-01のページです。
型番CSB-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサー CSBタイプ

サイレンサー CSBタイプ

    サイレンサ BN-26シリーズ

    サイレンサ BN-26シリーズ

      サイレンサ SLC

      サイレンサ SLC

        汎用サイレンサ EBSL

        汎用サイレンサ EBSL

          SLBRシリーズサイレンサ

          SLBRシリーズサイレンサ

            SLRシリーズサイレンサ

            SLRシリーズサイレンサ

              サイレンサー CSSタイプ

              サイレンサー CSSタイプ

                サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                  5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                  5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                    サイレンサ SLCP

                    サイレンサ SLCP

                      食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                        マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                        マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                          NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                          NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                            メーカー 千代田通商 日本精器 CHELIC(チェリック) EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 千代田通商 SMC SMC CHELIC(チェリック) CKD コガネイ コガネイ
                            通常価格 352円 248円 624円 52円 855円 1,087円 1,440円 157円 8,789円 167円 1,251円 598円 850円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 標準 標準 標準 標準 排気量調整形 排気量調整形 標準 標準 - 標準 排気量調整形 - マフラー付排気絞り弁
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 SUS304 銅合金 - エンプラ 樹脂 黄銅 黄銅
                            カバ- なし なし なし なし - - なし なし - あり あり - -
                            エレメント材質 黄銅焼結体 - 焼結真鍮 銅系焼結 焼結真鍮 焼結真鍮 SUS316焼結体 銅系焼結 - 発泡樹脂 樹脂系焼結 焼結黄銅 -
                            消音効果(dB) 20 - - - - - 20 - - - - - -

                            サイレンサー CSBタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSB-02
                            CSB-03
                            CSB-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?管接続口 種類 取付ねじの呼びT 有効断面積(範囲) 有効断面積
                            (mm2)
                            トラスココード

                            568円

                            ( 625円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)1/4B(8A)30.1~40.037326-9833

                            744円

                            ( 818円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)3/8B(10A)50.1~100.055326-9841

                            352円

                            ( 387円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M(メートルねじ並目)M5X0.8~5.05326-9817

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました