(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSF-02H
サイレンサー CSF-Hタイプ CHIYODA サイレンサーCSF-Hタイプ

サイレンサー CSF-Hタイプ CSF-02H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

【特長】・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。・真鍮タイプ:強度...

詳細情報を確認する

CSF-02H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
最高使用圧力1.5MPa
保証耐圧力2MPa
使用温度範囲5~120℃
材質本体スチール
エレメントSUS304スクリーン(340μm)
消音効果30dB以上
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番φACL二面幅
H
ねじサイズ
T
(オスねじ)
重量
(g)
有効断面積
(mm2
CSF-01H1135.531.511R1/81025
CSF-02H14.2443815R1/42038
CSF-03H17.556.55018R3/83579
CSF-04H22696023R1/264120

型番リスト

型番
取付ねじの呼びT
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSF-02H

1/4B(8A)
30.1~40.0
38
10

1個

1,270( 1,397円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーション:材質やサイズを選択可能です。
・真鍮タイプ:強度・耐食性に優れ、高温箇所での使用に最適です。
・真鍮ブレザベントタイプ:空気中の塵や埃など異物の侵入防止します。
・ステンレスタイプ:水や科学薬品のフィルターとしても使用出来ます。
・樹脂タイプ:軽量小型タイプや、大流量設計も(CSN-Hタイプ)ございます。

カタログ

 

CSF-02Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサー CSF-Hタイプの型番CSF-02Hのページです。
型番CSF-02Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサー CSF-Hタイプ

サイレンサー CSF-Hタイプ

    サイレンサー CSSタイプ

    サイレンサー CSSタイプ

      サイレンサー CSBタイプ

      サイレンサー CSBタイプ

        サイレンサー CSEタイプ

        サイレンサー CSEタイプ

          サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

          サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

            サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

            サイレンサー CSS-Fタイプ(ブレザベント)

              サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

              サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ

                サイレンサ(空気用)

                サイレンサ(空気用)

                  サイレンサ 管用テーパネジ用

                  サイレンサ 管用テーパネジ用

                    サイレンサ SA3シリーズ

                    サイレンサ SA3シリーズ

                      サイレンサ メートルネジ用

                      サイレンサ メートルネジ用

                        コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                        コンバム用サイレンサ MSシリーズ

                          エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                          エギゾーストフィルタ EFシリーズ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 トラスコ中山 日本ピスコ TAIYO(太陽鉄工) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コガネイ
                            通常価格 1,270円 1,440円 352円 501円 415円 1,344円 569円 470円 508円 1,320円 362円 1,169円 8,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) G(管用平行ねじ) R(管用テーパおねじ) M(メートルねじ並目) - -
                            本体材質 スチール SUS304 黄銅 - 黄銅 SUS304 黄銅(ニッケルメッキ) ポリアセタール樹脂 PBT 樹脂 PBT 樹脂 -
                            カバ- なし なし なし あり なし なし なし あり あり なし あり あり -
                            エレメント材質 SUS304 SUS316焼結体 黄銅焼結体 - 黄銅焼結体 SUS316焼結体 SUS304スクリーン フィルタレン PVF 樹脂 PVF - -

                            サイレンサー CSF-Hタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSF-03H
                            CSF-04H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付ねじの呼びT 有効断面積(範囲) 有効断面積
                            (mm2)

                            1,729円

                            ( 1,902円 )
                            1個 -

                            6日目

                            103/8B(10A)50.1~100.079

                            1,822円

                            ( 2,004円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101/2B(15A)100.1~120

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました