軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
---|---|---|
使用温度範囲 | -5~60℃ | -5~60℃ |
最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |
構造図
Part NO. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本体金属部 ニップルタイプ その他 樹脂部 | C3604(黄銅) 亜鉛合金(黄銅メッキ) ポリアセタール |
(2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
(3) | ロックリング | リン青銅 |
(4) | リリースリング | 亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色) |
(5) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
(6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
型式 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | L | P | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R-OOY | 49.0 | 22.0 | 4 | 4 | 34.0 | 11.0 | 15.0 | 11.5 |
6R-OOY | 52.3 | 26.0 | 6 | 6 | 36.0 | 13.0 | 16.3 | 16.0 |
8R-OOY | 57.5 | 30.0 | 8 | 8 | 40.5 | 15.0 | 17.5 | 23.0 |
10R-OOY | 58.8 | 35.0 | 10 | 10 | 41.0 | 18.0 | 18.3 | 31.5 |
12R-OOY | 63.4 | 40.0 | 12 | 12 | 44.0 | 20.0 | 19.4 | 42.5 |
※ この製品はタッチコネクターFUJI専用です。
Loading...
軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
【用途】
・ロボットなど稼働部の配管に最適。