(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラピンコネクター M5ユニオンティ【10個入り】

テラピンコネクター M5ユニオンティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

超小型ミニチュア継手。【特長】・超小型ボディ。・SPチューブ専用継手。【用途】...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

テラピンコネクター M5ユニオンティ 構造図
Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングC3604(黄銅)
(4)OリングNBR(ニトリルゴム)
その他表示リングポリアセタール

規格表

型式A1A2B1B2C1C2ねじサイズ
T
重量
(g)
M5-T13.06.510.05.08.04.0M5×0.86.0

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M5-T

10

1パック

10個入り

1,389( 1,528円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型ミニチュア継手。
【特長】
・超小型ボディ。
・SPチューブ専用継手。
【用途】
・機械の小型化に最適。

カタログ

M5-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラピンコネクター M5ユニオンティの型番M5-Tのページです。
型番M5-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラピンコネクター M5ユニオンティ

テラピンコネクター M5ユニオンティ

    テラピンコネクター M5クロスコネクター

    テラピンコネクター M5クロスコネクター

      ミニマル継手  ユニオンエルボ

      ミニマル継手 ユニオンエルボ

        ミニマル継手 カップリング

        ミニマル継手 カップリング

          ミニマル継手  ユニオンティー

          ミニマル継手 ユニオンティー

            ミニマル継手  ユニバーサルクロス

            ミニマル継手 ユニバーサルクロス

              ミニチュア管継手 Mシリーズ チー M-5T

              ミニチュア管継手 Mシリーズ チー M-5T

                ミニチュア管継手 テイ

                ミニチュア管継手 テイ

                  サプライジョイント SLBシリーズ エルボ

                  サプライジョイント SLBシリーズ エルボ

                    ミニマル継手  ユニバーサルティー

                    ミニマル継手 ユニバーサルティー

                      ジュンロンハンディタッチ継手 スリーブ

                      ジュンロンハンディタッチ継手 スリーブ

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT

                          テラピンコネクター ブッシュ

                          テラピンコネクター ブッシュ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC ミスミ コガネイ 日本ピスコ 潤工社 SMC 千代田通商
                            通常価格 1,389円 1,589円 69円 55円 72円 203円 97円 170円 304円 143円 51円 209円 888円
                            通常出荷日 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 スリーブ ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 - M5 M5 M5 M5 - - - M3 -
                            ねじの種類 M M M M M M M M R M - M R
                            ねじ・ねじ分岐形状 M5ユニオンティ M5クロスコネクター - - ユニオンティー ユニバーサルクロス ティ ティ - ユニバーサルティー - ユニバーサルチー -
                            材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) 黄銅 - 黄銅 黄銅 C3604BD 黄銅 黄銅 - - C3604BD C3604(黄銅)

                            テラピンコネクター M5ユニオンティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適応チューブサイズはどれくらいですか?
                            A
                            外径サイズ4mmと6mmのみになります。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました