(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター【10個入り】

テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,632円 ~ 4,683円
税込価格
3,995円 ~ 5,151円

超小型ミニチュア継手。【特長】・超小型ボディ。・SPチューブを挿入し、ロックリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター 構造図
Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングC3604(黄銅)
(4)OリングNBR(ニトリルゴム)
その他表示リングポリアセタール

規格表

型式ABC適用チューブ外径
φD
二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4M5-TU10.211.518.548.08.0M5×0.85.76.2
401-TU10.218.024.8410.014.0R1/85.710.8
402-TU10.221.027.8414.015.0R1/45.717.6
6M5-TU11.511.518.568.08.0M5×0.87.07.2
601-TU11.518.024.8610.014.0R1/87.011.6
602-TU11.521.027.8614.015.0R1/47.018.8

型番リスト

型番
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじの種類
ねじ ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
4
M
0.8
10

1パック

10個入り

3,983( 4,381円 )

6日目

M5
6
M
0.8
10

1パック

10個入り

3,632( 3,995円 )

6日目

1/8
4
R
-
10

1パック

10個入り

4,508( 4,959円 )

6日目

1/4
4
R
-
10

1パック

10個入り

4,683( 5,151円 )

6日目

1/8
6
R
-
10

1パック

10個入り

4,158( 4,574円 )

6日目

1/4
6
R
-
10

1パック

10個入り

4,377( 4,815円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型ミニチュア継手。
【特長】
・超小型ボディ。
・SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・表示リングの装着により配管識別が容易。
・SPチューブ専用継手。
【用途】
・機械の小型化に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター

テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター

    テラピンコネクター ティーコネクター

    テラピンコネクター ティーコネクター

      テラピンコネクター エルボ

      テラピンコネクター エルボ

        テラピンコネクター ニップル

        テラピンコネクター ニップル

          一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティー

          一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティー

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

              テラピンコネクター ユニオンニップル

              テラピンコネクター ユニオンニップル

                ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ

                ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

                  テラピンコネクター M5ニップル

                  テラピンコネクター M5ニップル

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

                      ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ ユニバーサルニップル MS-5UN

                        テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

                        テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

                          フリーアングルFMタイプ

                          フリーアングルFMタイプ

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 日本ピスコ SMC 千代田通商 日本ピスコ 千代田通商 SMC SMC 千代田通商 千代田通商
                            通常価格 3,632円 2,976円 2,188円 875円 140円 71円 962円 163円 854円 71円 1,048円 287円 2,689円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじ・チューブ分岐接続形状 ユニバーサルティーコネクター ティーコネクター - - ミニマルティー - - - - - - - -
                            材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) - C3604BD C3604(黄銅) - C3604(黄銅) C3604BD SUS316 C3604(黄銅) 鋼鉄
                            表面処理 なし なし なし なし 無電解ニッケルメッキ - なし 無電解ニッケルメッキ なし - - なし 無電解ニッケルめっき付

                            テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました