(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4M5-LU
テラピンコネクター ユニバーサルエルボ【10個入り】 CHIYODA テラピンコネクタユニバーサルエルボ

テラピンコネクター ユニバーサルエルボ 4M5-LU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,326円
税込単価
3,659円

超小型ミニチュア継手。【特長】・超小型ボディ。・SPチューブを挿入し、ロックリ...

詳細情報を確認する

4M5-LU の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

テラピンコネクター ユニバーサルエルボ 構造図
Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングC3604(黄銅)
(4)OリングNBR(ニトリルゴム)
その他表示リングポリアセタール

規格表

型式ABC適用チューブ外径
φD
二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4M5-LU10.211.518.548.08.0M5×0.85.75.8
401-LU10.218.024.8410.014.0R1/85.710.4
402-LU10.221.027.8414.015.0R1/45.717.2
6M5-LU11.511.518.568.08.0M5×0.87.06.0
601-LU11.518.024.8610.014.0R1/87.011.0
602-LU11.521.027.8614.015.0R1/47.017.4

型番リスト

型番
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじの種類
ねじ ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4M5-LU

M5
4
M
0.8
10

1パック

10個入り

3,326( 3,659円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型ミニチュア継手。
【特長】
・超小型ボディ。
・SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・表示リングの装着により配管識別が容易。
・SPチューブ専用継手。
【用途】
・機械の小型化に最適。

カタログ

4M5-LUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラピンコネクター ユニバーサルエルボの型番4M5-LUのページです。
型番4M5-LUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラピンコネクター ユニバーサルエルボ

テラピンコネクター ユニバーサルエルボ

    テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター

    テラピンコネクター ユニバーサルティーコネクター

      テラピンコネクター ティーコネクター

      テラピンコネクター ティーコネクター

        テラピンコネクター ブッシュ

        テラピンコネクター ブッシュ

          テラピンコネクター M5ユニオンティ

          テラピンコネクター M5ユニオンティ

            テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

            テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

              テラピンコネクター M5クロスコネクター

              テラピンコネクター M5クロスコネクター

                テラピンコネクター M5マニホールド

                テラピンコネクター M5マニホールド

                  テラピンコネクター マイクロカップリングソケット

                  テラピンコネクター マイクロカップリングソケット

                    テラピンコネクター マイクロカップリングソケットチューブ用

                    テラピンコネクター マイクロカップリングソケットチューブ用

                      テラピンコネクター ユニオンニップル

                      テラピンコネクター ユニオンニップル

                        テラピンコネクター エルボ

                        テラピンコネクター エルボ

                          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                          ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 コガネイ
                            通常価格 3,326円 3,632円 2,976円 888円 1,389円 287円 1,589円 1,707円 1,286円 1,735円 962円 2,188円 1,895円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   9日目  
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続
                            ねじ・チューブ接続形状 ユニバーサルエルボ - - - - マイクロカップリングプラグ - - マイクロカップリングソケット - - エルボ -
                            材質 C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) C3604(黄銅) 黄銅
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし ニッケルめっき

                            テラピンコネクター ユニバーサルエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            401-LU
                            402-LU
                            601-LU
                            602-LU
                            6M5-LU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び 適用チューブ外径
                            (φ)
                            ねじの種類 ねじ ピッチ
                            (mm)

                            3,851円

                            ( 4,236円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            101/84R-

                            3,851円

                            ( 4,236円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            101/44R-

                            3,808円

                            ( 4,189円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            101/86R-

                            4,026円

                            ( 4,429円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            101/46R-

                            3,326円

                            ( 3,659円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            6日目

                            10M56M0.8

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました