完全脱脂処理によるクリーン継手。【特長】・パーツは洗浄し、その後油脂やグリース...
構造図
Part NO. | 部品名 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 本体 | SUS316 |
(2) | ナット | SUS316 |
型式 | A | B | L | 適用チューブ外径×内径 φD | E | ニ面幅 H1 | 二面幅 H2 | ねじサイズ T | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4-01RT | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 4×2 | 10.0 | 10 | 14 | R1/8 | 5.0 | 50.8 |
HS4-02RT | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 4×2 | 10.0 | 10 | 14 | R1/4 | 5.0 | 50.2 |
HS6-01RT | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 6×4 | 11.0 | 12 | 14 | R1/8 | 6.0 | 54.2 |
HS6-02RT | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 6×4 | 11.0 | 12 | 14 | R1/4 | 6.0 | 53.7 |
HS6-03RT | 27.5 | 27.5 | 20.6 | 6×4 | 11.0 | 12 | 17 | R3/8 | 6.0 | 90.7 |
HS8-01RT | 23.5 | 22.0 | 19.5 | 8×6 | 15.0 | 14 | 14 | R1/8 | 9.0 | 58.5 |
HS8-02RT | 23.5 | 22.0 | 17.5 | 8×6 | 15.0 | 14 | 14 | R1/4 | 9.0 | 58.0 |
HS8-03RT | 29.0 | 27.5 | 22.6 | 8×6 | 15.0 | 14 | 17 | R3/8 | 9.0 | 92.5 |
HS10-02RT | 27.5 | 27.5 | 21.0 | 10×8 | 17.0 | 17 | 17 | R1/4 | 9.0 | 96.0 |
HS10-03RT | 27.5 | 27.5 | 20.6 | 10×8 | 17.0 | 17 | 17 | R3/8 | 9.0 | 102.5 |
HS10-04RT | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 10×8 | 17.0 | 17 | 22 | R1/2 | 9.0 | 162.5 |
HS12-02RT | 33.0 | 32.0 | 26.0 | 12×10 | 20.0 | 19 | 22 | R1/4 | 11.0 | 170.0 |
HS12-03RT | 33.0 | 32.0 | 25.6 | 12×10 | 20.0 | 19 | 22 | R3/8 | 11.0 | 167.0 |
HS12-04RT | 33.0 | 32.0 | 24.0 | 12×10 | 20.0 | 19 | 22 | R1/2 | 11.0 | 168.0 |
Loading...
完全脱脂処理によるクリーン継手。
【特長】
・パーツは洗浄し、その後油脂やグリースを使用しない完全脱脂処理。
・ホースフィッティングタイプで高保持力、高気密。
・SUS316製で高耐食性。
【用途】
・薬品環境など耐食環境に最適。
HS4-01RTで型番確定
SUS316継手 メイルランティの型番HS4-01RTのページです。
型番HS4-01RTに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HS12-02RT |
HS12-03RT |
HS12-04RT |
HS4-02RT |
HS6-01RT |
HS6-02RT |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用管外径 1 (mm) | ねじの呼び | 適用チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,699円 ( 4,069円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 12 | 1/4 | 10 | |
3,699円 ( 4,069円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 12 | 3/8 | 10 | |
4,170円 ( 4,587円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 12 | 1/2 | 10 | |
2,698円 ( 2,968円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 4 | 1/4 | 2 | |
2,289円 ( 2,518円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | 6 | 1/8 | 4 | |
2,479円 ( 2,727円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 6 | 1/4 | 4 |