(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS4-01MT
SUS316継手 メイルブランチティ CHIYODA SUS316ツギテメイルブランチティ

SUS316継手 メイルブランチティ HS4-01MT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,698円
税込単価
2,968円

完全脱脂処理によるクリーン継手。【特長】・パーツは洗浄し、その後油脂やグリース...

詳細情報を確認する

HS4-01MT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体SUS316
(2)ナット SUS316

規格表

型式ABL適用チューブ外径×内径
φD
E二面幅
H1
二面幅
H2
ねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
HS4-01MT22.022.018.04×210.01014R1/85.050.8
HS4-02MT22.022.016.04×210.01014R1/45.050.2
HS6-01MT22.022.018.06×411.01214R1/86.054.2
HS6-02MT22.022.016.06×411.01214R1/46.053.7
HS6-03MT27.527.521.16×411.01217R3/86.090.7
HS8-01MT23.522.019.58×615.01414R1/89.058.5
HS8-02MT23.522.017.58×615.01414R1/49.058.0
HS8-03MT29.027.522.68×615.01417R3/89.092.5
HS10-02MT27.527.521.510×817.01717R1/49.096.0
HS10-03MT27.527.521.110×817.01717R3/89.0102.5
HS10-04MT32.032.024.010×817.01722R1/29.0162.5
HS12-02MT33.032.026.012×1020.01922R1/411.0170.0
HS12-03MT33.032.025.612×1020.01922R3/811.0167.0
HS12-04MT33.032.024.012×1020.01922R1/211.0168.0

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
適用チューブ内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS4-01MT

4
1/8
2
10

1個

2,698( 2,968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

完全脱脂処理によるクリーン継手。
【特長】
・パーツは洗浄し、その後油脂やグリースを使用しない完全脱脂処理。
・ホースフィッティングタイプで高保持力、高気密。
・SUS316製で高耐食性。
【用途】
・薬品環境など耐食環境に最適。

カタログ

Loading...

HS4-01MTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316継手 メイルブランチティの型番HS4-01MTのページです。
型番HS4-01MTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316継手 メイルブランチティ

SUS316継手 メイルブランチティ

    SUS316継手 ユニオンティ

    SUS316継手 ユニオンティ

      SUS316継手 メイルランティ

      SUS316継手 メイルランティ

        SUS316継手 ユニオン

        SUS316継手 ユニオン

          インサート管継手 KFシリーズ 隔壁用メスユニオン KFE

          インサート管継手 KFシリーズ 隔壁用メスユニオン KFE

            インサート管継手 KFシリーズ メスユニオン KFF

            インサート管継手 KFシリーズ メスユニオン KFF

              SUS316継手 メイルコネクター

              SUS316継手 メイルコネクター

                ジュンロンステンレス継手ユニオン

                ジュンロンステンレス継手ユニオン

                  インサート管継手 KFシリーズ ストレートユニオン KFH型

                  インサート管継手 KFシリーズ ストレートユニオン KFH型

                    ジュンロンステンレス継手ニップル

                    ジュンロンステンレス継手ニップル

                      インサート管継手 KFシリーズ プラグ KFP

                      インサート管継手 KFシリーズ プラグ KFP

                        インサート管継手 KFシリーズ スリーブ KFS

                        インサート管継手 KFシリーズ スリーブ KFS

                          インサート管継手 KFシリーズ エルボユニオン KFL

                          インサート管継手 KFシリーズ エルボユニオン KFL

                            メーカー 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 SMC SMC 千代田通商 潤工社 SMC 潤工社 SMC SMC SMC
                            通常価格 2,197円 2,531円 2,289円 1,334円 338円 228円 849円 3,074円 251円 2,149円 148円 15円 237円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ティー ティー ティー ストレート 隔壁ユニオン ストレート ストレート ユニオン ストレート ニップル 関連部品 関連部品 ストレート
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ
                            ねじ 種類 R - R - Rc Rc R - - R - - R
                            材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 C3604+C3771 C3604+C3771 SUS316 SUS316 C3604+C3771 SUS316 - - C3604+C3771

                            SUS316継手 メイルブランチティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS12-02MT
                            HS12-03MT
                            HS12-04MT
                            HS4-02MT
                            HS6-01MT
                            HS6-02MT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 適用チューブ内径
                            (mm)

                            3,699円

                            ( 4,069円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10121/410

                            4,042円

                            ( 4,446円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10123/810

                            4,170円

                            ( 4,587円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10121/210

                            2,698円

                            ( 2,968円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1041/42

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1061/84

                            2,313円

                            ( 2,544円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1061/44

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました