(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分岐継手MBSPシリーズ

分岐継手MBSPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

【特長】組み合わせて使用することで多彩な取り出しが可能となります。

詳細情報を確認する

型番

MBSP-40AX4P 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類継手接続種類ねじ⇔ねじ異径
接続形状[多方向エルボ] 分岐継手ねじの種類1Rc
ねじの呼び11 1/2B(40A)ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)1B(25A)ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)-
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)-材質[鋳鉄] FCMB27-05
表面処理[亜鉛メッキ] 溶融亜鉛めっき最高使用圧力区分2.0Mpa以下
最高使用圧力(MPa)1.4使用流体
内面樹脂ライニングなし分岐継手詳細分岐数(Rc1):4口

商品情報

外形図

単位:mm
分岐継手MBSPシリーズ 外形図1

MBSP 2×6P

単位:mm
分岐継手MBSPシリーズ 外形図2

MBSP 1 1/2×4P

単位:mm
分岐継手MBSPシリーズ 外形図3

MBSP 1 1/2×1×4P

製品仕様

  • 適用管種:JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管
  • 最高使用圧力:1.4MPa
 
分岐継手MBSPシリーズ 製品仕様1

MBSP 2×6P

分岐継手MBSPシリーズ 製品仕様2

MBSP 1 1/2×4P

分岐継手MBSPシリーズ 製品仕様3

MBSP 1 1/2×1×4P

使用例

分岐継手MBSPシリーズ 使用例

多口継手にはSGP管および(一財)日本消防設備安全センターの登録認定品の金属製管継手が接続できます。

型番リスト

型番
ねじの種類1
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
分岐継手詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBSP-40AX4P

Rc
1 1/2B(40A)
1B(25A)
-
-
分岐数(Rc1):4口

1個

4,170( 4,587円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】組み合わせて使用することで多彩な取り出しが可能となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐継手MBSPシリーズの型番MBSP-40AX4Pのページです。
型番MBSP-40AX4Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐継手MBSPシリーズ

分岐継手MBSPシリーズ

    ドレネジ継手 90°大曲り両Y

    ドレネジ継手 90°大曲り両Y

      管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ

      管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ

        鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ユニオンスタンダード型

        鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ユニオンスタンダード型

          溶接 90゚エルボ

          溶接 90゚エルボ

            可鍛鋳鉄製管継手特殊チーズ(白継手)

            可鍛鋳鉄製管継手特殊チーズ(白継手)

              メーカー 日立金属 日立金属 リケン リケン エスコ 吉年
              通常価格 4,170円 7,778円 1,196円 628円 643円 3,413円
              通常出荷日 3日目   9日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~  
              種類 継手 継手 継手 継手 - 継手
              接続種類 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種
              接続形状 分岐継手 90°大曲両Y エルボ ユニオン - 特殊チーズ
              ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - Rc - - -
              材質 FCMB27-05 スチール STPG370(SCH40) STPG370(SCH40) - 黒心可鍛鋳鉄

              分岐継手MBSPシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト