(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シール剤付き管継手 WS継手 キャップ

シール剤付き管継手 WS継手 キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,310円
税込単価
8,041円

【特長】・継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4...

詳細情報を確認する

型番

WS-BCA-100A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シール剤付き管継手 WS継手 キャップ 外形図

呼び 1/2~4

製品仕様

  • 適用管種:JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管/JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 材質:JIS G 5705可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
  • ねじ:JIS B 0203管用テーパねじ
  • 表面処理:溶融亜鉛めっき

適用範囲

流体空気
温度範囲0~+60℃0~+40℃0~+60℃
最高使用圧力(MPa)1.00.51.0

規格表

シール剤付き管継手 WS継手 キャップ 規格表

注意・禁止事項

施工上のご注意

1. 接続にあたって

エステル系溶剤、ケトン系溶剤を含むシール剤の併用禁止

エステル系溶剤(酢酸エチル、酢酸ブチル等)、ケトン系溶剤(メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等)を含むシール剤は、プレコートシール剤に悪影響を及ぼすおそれがあるため、使用しないでください。

呼び5B、6Bの接続においては、ねじのばらつき、管の変形などによってプレコートシール剤によるシールが不十分になることがあるため、市販液状シール剤を併用してください。

2. 接続する管のおねじについて

接続する管のおねじは、ねじゲージなどを用いてJIS B 0203の公差範囲内にあり、山欠け、山やせなどの異常のないこと確認してください。

3. ねじのバリ取り、清掃

管端部のバリ、異物の付着により、プレコートシール剤の傷つき、はく離、ねじ込みの障害がおこり、正しいねじ込みができない原因となりますので、バリ取り、付着物の清掃を行ってください。

4. WS継手の締め込み

手締めでねじ込みを行った後、表-1に示す手締め後の締め込み山数を目安に締め込んでください。
手締めの位置は、ねじの加工、継手アイテムによってばらつきを生じることがありますので、締め込みの際にはご注意ください。
手締めの後の締め込み山数まで締め込む前に標準締め付けトルクに達した場合には、そこで締め込みを終了してください。
ねじの変形、かじりなどが発生し、漏れの原因となりますので、過大なトルクで締め込まないでください。

表-1 手締め後の締め込み山数と標準締め付けトルク

呼び径
(A)
呼び
(B)
手締め後の締め
込み山数(目安)
(山)
標準締め
付けトルク
(N・m)
151/2440
203/4460
2514100
321 1/44120
401 1/24.5150
呼び径
(A)
呼び
(B)
手締め後の締め
込み山数(目安)
(山)
標準締め
付けトルク
(N・m)
5025200
652 1/25.5250
8035.5300
10045.5400
12555.5500

施工要領に関して

  • 製品に同梱の「WS継手施工のポイント」をご使用前にお読みください。
  • 別冊の「WS継手取扱説明書」をご確認ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-BCA-100A

4B(100A)

1個

7,310( 8,041円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ部にシールテープ等の巻きつけは不要です。
・フッ素系シール剤は潤滑効果があり、配管作業が軽減できます。

カタログ

WS-BCA-100Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール剤付き管継手 WS継手 キャップの型番WS-BCA-100Aのページです。
型番WS-BCA-100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シール剤付き管継手 WS継手 キャップ

シール剤付き管継手 WS継手 キャップ

    シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジ

    シール剤付き管継手 WS継手 組みフランジ

      シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング

      シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング

        シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット

        シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット

          シール剤付き管継手 WS継手 ソケット

          シール剤付き管継手 WS継手 ソケット

            シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ

            シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ

              WS継手 エルボ(バンド付)

              WS継手 エルボ(バンド付)

                シール剤付き管継手 WS継手 クロス

                シール剤付き管継手 WS継手 クロス

                  シール剤付き管継手 WS継手 45°エルボ

                  シール剤付き管継手 WS継手 45°エルボ

                    シール剤付き管継手 WS継手 径違いT

                    シール剤付き管継手 WS継手 径違いT

                      シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス

                      シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス

                        WS継手 多口継手

                        WS継手 多口継手

                          シール剤付き管継手 WS継手 三方径違いT

                          シール剤付き管継手 WS継手 三方径違いT

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属
                            通常価格 457円 2,802円 450円 649円 337円 434円 242円 1,483円 575円 623円 2,867円 4,578円 1,086円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   2日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ(端末) フランジ ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 キャップ 組フランジ ブッシング ソケット ソケット エルボ エルボ クロス 45°エルボ ティー クロス 多口継手 ティー
                            ねじの種類1 Rc Rc R Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            材質 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05 FCMB27-05

                            シール剤付き管継手 WS継手 キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WS-BCA-15A
                            WS-BCA-20A
                            WS-BCA-25A
                            WS-BCA-32A
                            WS-BCA-40A
                            WS-BCA-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1

                            457円

                            ( 503円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/2B(15A)

                            515円

                            ( 567円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/4B(20A)

                            651円

                            ( 716円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1B(25A)

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/4B(32A)

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/2B(40A)

                            1,736円

                            ( 1,910円 )
                            1個 -

                            49日目

                            2B(50A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました