(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,671円
税込単価
1,838円

【特長】・管端防食管継手は一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    青銅
  • 表面処理:
    塗装
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 内面樹脂ライニング:
    あり

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 ) 外形図1

PQWK-AS
 

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 ) 外形図2

PQWK-ARS

製品仕様

PQWK-ARS:A形径違いソケット
PQWK-AS:A形ソケット

規格表

PQWK-AS

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 ) 規格表

PQWK-ARS

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 ) 規格表2

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWK-AS-40A

ねじ⇔ねじ同径・同種
1 1/2B(40A)
-
-

1個

1,671( 1,838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管端防食管継手は一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。

カタログ

PQWK-AS-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )の型番PQWK-AS-40Aのページです。
型番PQWK-AS-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

    管端防食管継手 ソケット

    管端防食管継手 ソケット

      炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

      炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

        管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタソケット

        管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタソケット

          ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット

          ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット

            NPT継手 HC/ハーフソケット

            NPT継手 HC/ハーフソケット

              ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

              ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                  管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

                  管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

                    管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタソケット

                    管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタソケット

                      器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

                      器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

                        鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

                        鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

                          金属管継手 水栓ソケット

                          金属管継手 水栓ソケット

                            メーカー 日立金属 日立金属 エス・ブイ・エフ 日立金属 イノック フジトク イノック ナゴヤ 日立金属 日立金属 日立金属 ナゴヤ オンダ製作所
                            通常価格 538円 442円 1,657円 2,642円 1,051円 902円 840円 163円 1,538円 3,000円 1,145円 234円 452円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ソケット ソケット ソケット めすアダプタソケット ソケット ソケット ソケット 片ニップル ソケット おすアダプタソケット めすおすソケット ソケット ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc NPT(めねじ) Rc R Rc Rc Rc Rp Rp
                            材質 青銅 スチール S25C スチール SUS304 - SUS304 スチール スチール スチール 青銅 スチール CAC406
                            表面処理 塗装 塗装 - 塗装 なし なし なし - 塗装 塗装 塗装 なし なし

                            器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWK-ARS-25X15A
                            PQWK-ARS-25X20A
                            PQWK-AS-15A
                            PQWK-AS-20A
                            PQWK-AS-25A
                            PQWK-AS-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

                            832円

                            ( 915円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1/2B(15A)

                            959円

                            ( 1,055円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc3/4B(20A)

                            538円

                            ( 592円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1/2B(15A)--

                            584円

                            ( 642円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)--

                            818円

                            ( 900円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1B(25A)--

                            2,404円

                            ( 2,644円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種2B(50A)--

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました