(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQWK-AL-25A
器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 ) PQWKマレブルジュシネジAエルボ

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 ) PQWK-AL-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
868円
税込単価
955円

【特長】・管端防食管継手は一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    エルボ
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    青銅
  • 表面処理:
    塗装
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 内面樹脂ライニング:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PQWK-AL-25A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWK-AL-25A

ねじ⇔ねじ同径・同種
1B(25A)
-
-

1個

868( 955円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管端防食管継手は一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PQWK-AL-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )の型番PQWK-AL-25Aのページです。
型番PQWK-AL-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

    管端防食管継手 エルボ

    管端防食管継手 エルボ

      管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

      管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

        PQWK継手 プラグ(マレブル製)

        PQWK継手 プラグ(マレブル製)

          ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

          ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

            鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

            鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

              管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

              管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ Pタイプ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ Pタイプ

                    管端防食管継手 ユニオン

                    管端防食管継手 ユニオン

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

                      ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

                        青銅継手 砲金45°エルボ

                        青銅継手 砲金45°エルボ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                          ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 エス・ブイ・エフ ナゴヤ 日立金属 エス・ブイ・エフ イノック 日立金属 ナゴヤ オンダ製作所 ナゴヤ
                            通常価格 505円 412円 1,276円 612円 2,454円 234円 1,538円 1,765円 338円 1,236円 610円 957円 417円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   4日目   4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 エルボ エルボ エルボ プラグ - ソケット ソケット - プラグ ユニオン ソケット 45°エルボ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc R Rc Rp Rc Rc R Rc Rc Rc Rp
                            材質 青銅 スチール スチール スチール - スチール スチール S25C SUS304 スチール SUS304 CAC406 SUS304
                            表面処理 塗装 塗装 塗装 塗装 - なし 塗装 - なし 塗装 なし - なし

                            器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWK-AL-15A
                            PQWK-AL-20A
                            PQWK-AL-32A
                            PQWK-AL-40A
                            PQWK-AL-50A
                            PQWK-ARL-20X15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

                            505円

                            ( 556円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1/2B(15A)--

                            638円

                            ( 702円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)--

                            1,710円

                            ( 1,881円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1 1/4B(32A)--

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1 1/2B(40A)--

                            2,858円

                            ( 3,144円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種2B(50A)--

                            759円

                            ( 835円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径3/4B(20A)Rc1/2B(15A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました