(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQWKZCS-15A
管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット カンタンボウショクツギテZCケイキュウスイセンソケット

管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット PQWKZCS-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,674円
税込単価
1,841円

環境にやさしい材料を!より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    塗装
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 内面樹脂ライニング:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PQWKZCS-15A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWKZCS-15A

ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
836-5554

1個

1,674( 1,841円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境にやさしい材料を!
より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。
【特長】
・優れた防食性能。
 一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・容易な施工管理(管端コア一体型)。
 ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・優れた衛生性と環境にやさしい樹脂を採用。
 内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。
・豊富な品揃え。
 標準品、器具接続用継手、防食ねじ付(異種金属接続用)継手の品揃えをしています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PQWKZCS-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食管継手 ZC形給水栓ソケットの型番PQWKZCS-15Aのページです。
型番PQWKZCS-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

    管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

    管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

      器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

      器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形ソケット(奥樹脂ねじ付 )

        管端防食管継手 ユニオン

        管端防食管継手 ユニオン

          器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

          器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

            器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

            器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

              プレシールコア 透明PCコア継手 通常タイプ ライニング管接続用 TPCシリーズ 45°エルボ

              プレシールコア 透明PCコア継手 通常タイプ ライニング管接続用 TPCシリーズ 45°エルボ

                管端防食管継手 エルボ

                管端防食管継手 エルボ

                  ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

                  ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

                    炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                    炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

                        鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                        鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                          PQWK継手 ニップル(マレブル製)

                          PQWK継手 ニップル(マレブル製)

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 シーケー金属 日立金属 エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ イノック ナゴヤ 日立金属
                            通常価格 1,538円 1,276円 538円 1,236円 1,145円 505円 1,060円 412円 2,454円 1,765円 403円 163円 398円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ソケット エルボ ソケット ユニオン めすおすソケット エルボ 45°エルボ エルボ - - キャップ 片ニップル ニップル
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc R R
                            材質 スチール スチール 青銅 スチール 青銅 青銅 鋳鉄 スチール - S25C SUS304 スチール スチール
                            表面処理 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 樹脂コーティング 塗装 - - なし - 塗装

                            管端防食管継手 ZC形給水栓ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWKZCRS-20X15A
                            PQWKZCRS-25X20A
                            PQWKZCS-20A
                            PQWKZCS-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) トラスココード

                            2,102円

                            ( 2,312円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ異径3/4B(20A)Rc1/2B(15A)-

                            2,780円

                            ( 3,058円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc3/4B(20A)-

                            1,538円

                            ( 1,692円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)--836-5555

                            2,169円

                            ( 2,386円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1B(25A)--836-5556

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました