(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQWKZCRL-20X15A
管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ カンタンボウショクツギテZCケイキュウスイセンエルボ

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ PQWKZCRL-20X15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,313円
税込単価
2,544円

【特長】・管端防食管継手は一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    エルボ
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    塗装
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 内面樹脂ライニング:
    あり

PQWKZCRL-20X15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ 外形図

PQWKZCL

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ 外形図2

PQWKZCRL(径違い)

製品仕様

構造

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ 製品仕様

規格表

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ 規格表1

PQWKZCL

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ 規格表2

PQWKZCRL(径違い)

注意・禁止事項

ZC形の器具接続側絶縁ブッシュにはパイプレンチ等の工具は使用しないでください。絶縁性能を低下させる恐れがあります。

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWKZCRL-20X15A

ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
-

1個

2,313( 2,544円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管端防食管継手は一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。

カタログ

Loading...

PQWKZCRL-20X15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボの型番PQWKZCRL-20X15Aのページです。
型番PQWKZCRL-20X15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

      ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

      ステンレス鋼鍛鋼製捻込型 エルボ SCH80

        ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

        ステンレス製ねじ込み管継手 ステンハーフテーパソケット

          管端防食管継手 エルボ

          管端防食管継手 エルボ

            鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

            鋼管製ねじ込み管継手 黒鉄ハーフソケット

              管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

              管端防食管継手 ZC形給水栓ソケット

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                炭素鋼鍛鋼製捻込型 エルボ

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                  ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット

                    ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ Pタイプ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 四角プラグ Pタイプ

                        器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

                        器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

                          青銅継手 砲金キャップ

                          青銅継手 砲金キャップ

                            メーカー 日立金属 日立金属 エス・ブイ・エフ ナゴヤ 日立金属 ナゴヤ 日立金属 エス・ブイ・エフ ナゴヤ イノック イノック 日立金属 オンダ製作所
                            通常価格 1,276円 505円 2,454円 610円 412円 234円 1,538円 1,765円 417円 403円 338円 1,145円 633円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 エルボ エルボ - ソケット エルボ ソケット ソケット - ソケット キャップ プラグ めすおすソケット キャップ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rp Rc Rc Rp Rc R Rc Rc
                            材質 スチール 青銅 - SUS304 スチール スチール スチール S25C SUS304 SUS304 SUS304 青銅 CAC406
                            表面処理 塗装 塗装 - なし 塗装 なし 塗装 - なし なし なし 塗装 なし

                            管端防食管継手 ZC形給水栓エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWKZCL-15A
                            PQWKZCL-20A
                            PQWKZCL-25A
                            PQWKZCRL-25X15A
                            PQWKZCRL-25X20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) トラスココード

                            1,276円

                            ( 1,404円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1/2B(15A)--836-5551

                            1,471円

                            ( 1,618円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)--836-5552

                            2,482円

                            ( 2,730円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1B(25A)--836-5553

                            3,218円

                            ( 3,540円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1/2B(15A)-

                            2,965円

                            ( 3,262円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc3/4B(20A)-

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました