(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マニホールド ブランチ MBR

マニホールド ブランチ MBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,887円 ~ 3,763円
税込価格
2,076円 ~ 4,139円

素材にカドミレス黄銅を使用。【特長】・内部に配管の役目をする流路を形成し、外部...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ブランチ
  • 材質:
    カドミレス黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    空気
  • 最高使用圧力(MPa):
    21
  • 常用使用圧力(MPa):
    14
  • 使用温度範囲(℃):
     -20~ 150

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ブランチ MBR 外形図

製品仕様

製品仕様

  • 最高使用圧力 21.0 Mpa
  • 常用使用圧力 14.0 Mpa
  • 使用温度範囲 -20℃~ 150℃ ※凍結なきこと

材質

継手本体

  • JIS H3250 C3604[カドミウム (Cd) 75ppm 以下保証材)] 快削黄銅棒

規格表

型 番呼 称辺寸法適用ねじ寸法情報
□BS1(Rc)S2(Rc)ALL1L2L3φD φd
MBR 120082 - 1/8×1/422 1/8 1/416.070.020.030.04.05.04.5
MBR 130083 - 1/8×1/422 1/8 1/416.0100.020.030.04.05.04.5
MBR 140084 - 1/8×1/422 1/8 1/416.0130.020.030.04.05.04.5
MBR 150085 - 1/8×1/422 1/8 1/416.0160.020.030.04.05.04.5
MBR 160086 - 1/8×1/422 1/8 1/416.0190.020.030.04.05.04.5
MBR 220082 - 1/4×3/824 1/4 3/818.085.025.035.04.05.05.5
MBR 230083 - 1/4×3/824 1/4 3/818.0120.025.035.04.05.05.5
MBR 240084 - 1/4×3/824 1/4 3/818.0155.025.035.04.05.05.5
MBR 250085 - 1/4×3/824 1/4 3/818.0190.025.035.04.05.05.5
MBR 260086 - 1/4×3/824 1/4 3/818.0225.025.035.04.05.05.5
MBR 320082 - 3/8×1/226 3/8 1/223.095.030.035.05.06.55.5
MBR 330083 - 3/8×1/226 3/8 1/223.0130.030.035.05.06.55.5
MBR 340084 - 3/8×1/226 3/8 1/223.0165.030.035.05.06.55.5
MBR 350085 - 3/8×1/226 3/8 1/223.0200.030.035.05.06.55.5
MBR 360086 - 3/8×1/226 3/8 1/223.0235.030.035.05.06.55.5

型番リスト

型番
接続ねじの(Rc)呼び S(又はS1)
接続ねじ(Rc)の呼び S2
全長L(mm)
穴ピッチL2(mm)
分岐および口数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
1/4B(8A)
70.0
30.0
2
10

1個

1,887( 2,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)
3/8B(10A)
155.0
35.0
4
10

1個

3,763( 4,139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

素材にカドミレス黄銅を使用。
【特長】
・内部に配管の役目をする流路を形成し、外部に多数の機器接続口を備えた取付台です

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マニホールド ブランチ MBR

マニホールド ブランチ MBR

    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

    エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

      エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

      エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

        エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

        エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

          エア用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

          エア用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

            エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

              エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

              エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

                油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

                油圧用ブロックマニホールド -高圧タイプ-

                  水圧・エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・上穴タイプー BMBW□シリーズ

                  水圧・エア用ブロックマニホールド 2連 -横貫通穴・上穴タイプー BMBW□シリーズ

                    油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-

                    油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-

                      油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                      油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                        エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                        エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

                          油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

                          油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・L字穴タイプ-

                            メーカー コーヨー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,887円 - - - - - - - - - - 1,470円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   5日目   3日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            形状 ブランチ 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ 縦貫通穴タイプ 横貫通穴・上穴タイプ T字穴タイプ 横貫通穴・L字穴タイプ 縦半貫通穴・上穴タイプ T字穴タイプ 横貫通穴・上穴2連タイプ 横貫通穴・T字穴タイプ 横貫通穴・縦貫通穴タイプ - 横貫通穴・L字穴タイプ
                            材質 カドミレス黄銅 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 一般構造用鋼 - - - アルミ合金 -
                            表面処理 なし - - - - - - 三価クロメート - - - - -
                            使用流体 空気 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 21 - - - - - - - - - - - -

                            マニホールド ブランチ MBRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックマニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました