(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NT-2P-EPT
テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂) テフカップNT SPプラグ

テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂) NT-2P-EPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,799円 ~ 36,625円
税込価格
16,279円 ~ 40,288円

本体素材に三フッ化樹脂を使用したカプラで、優れた耐薬品性を維持します。強酸、強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品情報

製品仕様

本体材質三フッ化樹脂(PCTFE)
サイズ1/4"・3/8"・1/2"・3/4"・1"
最高使用圧力
MPa(Kgf/cm2)
0.29(3.0)
耐圧力
MPa(Kgf/cm2)
0.44(4.5)
使用温度範囲5℃~70℃
 材質記号備考
シール材質
使用温度範囲
フッ素ゴムVT-20標準
パーフロP準標準
エチレンプロピレンゴムEPT準標準
カルレッツK準標準

製品仕様

品質を高めるため、各部品はすべて完璧なる洗浄を行いクリーンルームにて厳正なる品質管理のもとに検査及び組立梱包を行っています。

流体の通過

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

テフカップ NT-SP型 プラグの外形図と寸法

テフカップ NT-SP型 プラグ

テフカップ NT-SP型 プラグ

テフカップ NT-SP型 プラグの外形図

テフカップ NT-SP型 プラグの外形図

製品記号A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
TJ(mm)
(オリフィス径)
質量
(g)
NT-2P3016.542二面幅26Rc1/46.544
NT-3P3016.542二面幅26Rc3/86.544
NT-4P3522.450二面幅30Rc1/21056
NT-6P4022.457二面幅37Rc3/41385
NT-8P5034.262二面幅46Rc117122

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
シール材質
最小断面積(m㎡)
オリフィス径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NT-2P-EPT

1/4
エチレンプロピレンゴム
15.8
6.5
10

1個

14,799( 16,279円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

本体素材に三フッ化樹脂を使用したカプラで、優れた耐薬品性を維持します。強酸、強アルカリ溶剤に対しても高い耐食性を発揮します。

【特長】
・ニューマシンのテフカップは、本体素材に3フッ化樹脂を使用しているため、半導体集積回路製造プロセスラインで使用される薬品、洗浄液などの薬品等にも優れた耐薬品性を維持します。
・ソケット部・プラグ部にバルブ機構を設けております。
・強酸、強アルカリ溶剤など腐食性の強い流体にきわめて高い耐食性を発揮します。
・接液部スプリングはふっ素樹脂被覆をほどこしてあります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

    テフカップNT-SP型 ソケット(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

    テフカップNT-SP型 ソケット(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PF型(おねじ取付用)

        TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

        TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSF型

          レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)

          レバーロックカプラ 樹脂 プラグ LF型(めねじ取付用)

            レバーロックカプラ ステンレス プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

            レバーロックカプラ ステンレス プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

              レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

              レバーロックカプラ 樹脂 ソケット LC型(ホース取付用)

                ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SF型(おねじ取付用)

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                  ハイカプラ小口径 ステンレス NBR SF型

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                      TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

                      TSPカプラ ステンレス EPDM TSM型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                        ハイカプラ小口径 真ちゅう FKM SM型

                          ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型

                          ミニコック 真ちゅう 燃料ガス用 SF型

                            メーカー ニューマシン ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 14,799円 25,895円 1,506円 1,515円 2,173円 8,671円 3,434円 3,411円 3,997円 2,424円 3,189円 2,263円 1,580円
                            通常出荷日 10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) - ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 メネジ メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 - ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 薬品 水 / 薬品 水 / 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体 水 / 空気 / 粉体 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 溶断機用ガス
                            本体材質 三ふっ化樹脂(PCTFE) 三ふっ化樹脂(PCTFE) 真ちゅう 真ちゅう ポリプロピレン(PP) ステンレス ポリプロピレン(PP) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス 真ちゅう 真ちゅう(クロムめっき)

                            テフカップNT-SP型 プラグ(本体材質 PCTFE三フッ化エチレン樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました