(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CA00HP-6X4-316
マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製 マイクロスーパーミニCA00プラグHP SUS

マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製 CA00HP-6X4-316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,978円
税込単価
2,176円

禁油処理を施した、サイズの小さいステンレス製のカプラです。【特長】・ソケットに...

詳細情報を確認する

CA00HP-6X4-316 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ユニックUNIC型 ソケットHS型 外形図

ホース接続用

製品仕様

本体材質SUS316
サイズφ6×φ4・φ4×φ2.5ホース用注)
最高使用圧力
MPa(kgf/cm2
0.98(10)
耐圧力
MPa(kgf/cm2
1.47(15)

注)上記仕様はカップリングの仕様です。使用するホースの材質、温度、サイズにより最高使用圧力・耐圧力・使用温度範囲が異なります。

規格表

ユニックUNIC型 ソケットHS型 規格表

選定サポート情報

製品形式の表示方法

ユニックUNIC型 ソケットHS型 選定サポート

(1)接続 (2)形状 (3)サイズ (4)シール材質

型番リスト

型番
接続チューブ内径(mm)
接続チューブ外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA00HP-6X4-316

4
6
10

1個

1,978( 2,176円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

禁油処理を施した、サイズの小さいステンレス製のカプラです。
【特長】
・ソケットにプラグを押し込むだけのワンタッチ操作で接続ができます。
・ミニサイズのカップリングです。
・ソケットにはバルブが内蔵されていますので、広範囲な用途に使用できます。
・パネル装着及び特殊用途向きも設計・製作致します。
・いろいろな分野で採用されています。
・禁油処理品も対応できます。

カタログ

 

Loading...

CA00HP-6X4-316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製の型番CA00HP-6X4-316のページです。
型番CA00HP-6X4-316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製

マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製

    マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

    マイクロスーパーミニCA00型 ソケットHS型 SUS316製

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製

      マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 SUS316製

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 SUS316製

        マイクロスーパーミニCA00型 プラグNP型 SUS316製

          マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 SUS316製

          マイクロスーパーミニCA00型 プラグFP型 SUS316製

            マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 SUS316製

            マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 SUS316製

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 SUS316製

              マイクロスーパーミニCA00型 ソケットFS型 SUS316製

                マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

                マイクロスーパーミニCA00型 ソケットMS型 一般産業用

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                  SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

                    SPカプラTypeA ステンレス NBR プラグ(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

                        サスカップSUSP型 プラグ

                        サスカップSUSP型 プラグ

                          マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

                          マイクロスーパーミニCA00型 プラグMP型 一般産業用

                            メーカー ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン ニューマシン
                            通常価格 1,802円 7,684円 9,997円 2,297円 1,802円 1,978円 8,112円 771円 3,562円 1,906円 5,597円 2,212円 236円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 ホース接続用 ホース接続用 オネジ 袋ナット式 メネジ オネジ メネジ オネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 メネジ オネジ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 薬品 空気
                            本体材質 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 真鍮(ニッケルメッキ) 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS316 真鍮(ニッケルメッキ)

                            マイクロスーパーミニCA00型 プラグHP型 SUS316製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA00HP-4X2.5-316
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続チューブ内径
                            (mm)
                            接続チューブ外径
                            (mm)

                            1,802円

                            ( 1,982円 )
                            1個 -

                            5日目

                            102.54

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました