(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーダンパー TD56

ロータリーダンパー TD56

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,449円 ~ 1,671円
税込価格
1,594円 ~ 1,838円

優れた応答性。最大2.94N・mトルクを許容。 ※本シリーズはCADデータ修正...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロータリーダンパー TD56 外形図01

製品仕様

開閉角度110°
耐久回数5万回
閉止時間負荷トルク初期値
1.47N・m(15kgf・cm)3~10秒
1.96N・m(20kgf・cm)3~10秒
2.45N・m(25kgf・cm)3~10秒
2.94N・m(30kgf・cm)3~10秒

規格表

ロータリーダンパー TD56 規格表01
ロータリーダンパー TD56 規格表02

型番リスト

型番
勝手違い
最小必要トルク(N・m)
制動方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
右用
2.45
CW(R)
10

1個

1,671( 1,838円 )

29日目

左用
1.96
CCW(L)
10

1個

1,449( 1,594円 )

5日目

左用
2.45
CCW(L)
10

1個

1,671( 1,838円 )

5日目

左用
2.94
CCW(L)
10

1個

1,671( 1,838円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた応答性。最大2.94N・mトルクを許容。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリーダンパー TD56

ロータリーダンパー TD56

    ロータリーダンパー TD69

    ロータリーダンパー TD69

      ロータリーダンパー TD75

      ロータリーダンパー TD75

        ロータリーダンパー TD22

        ロータリーダンパー TD22

          ロータリーダンパー TD73

          ロータリーダンパー TD73

            LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

            LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

                  クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                  クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                    スプリング付角型裏蝶番 B-81

                    スプリング付角型裏蝶番 B-81

                      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                        トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                        トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                          ロータリーダンパー TD89

                          ロータリーダンパー TD89

                            メーカー TOK TOK TOK TOK TOK スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 TOK
                            通常価格 1,449円 1,608円 443円 3,630円 510円 3,499円 - 848円 355円 678円 1,697円 1,589円 6,794円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ストッパー・クリック スプリング付 ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー
                            本体材質 亜鉛合金 樹脂 樹脂 亜鉛合金 樹脂 - 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼 ポリアセタール 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼 ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金
                            長さ L(mm) 43 45 32 90 32 115 86 37 13 - 55 29.2 87.5
                            幅 W(mm) 18 20 11 16.2 11 72 80 - - - - - 80

                            ロータリーダンパー TD56のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました