(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
113円 ~ 240円
税込価格
124円 ~ 264円

【用途】・ショウケース等のガラス戸用戸車。※本シリーズはCADデータ修正中です...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 枠材質:
    樹脂
  • 種類:
    調整戸車
  • 車輪形状:
    平型
  • 車輪材質:
    樹脂
  • 車輪径(Φ):
    15
  • 全長(mm):
    24

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV 外形図

規格表

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV 規格表

使用例

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV 使用例

型番リスト

型番
タイヤ種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベアリング
10

1個

240( 264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コロ
10

1個

113( 124円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ショウケース等のガラス戸用戸車。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV

ガラス戸車/ローラーセットスクリーンV

    普及品フラッターV型戸車 ジュラコン車

    普及品フラッターV型戸車 ジュラコン車

      ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車

      ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車

        ベアリング入 鉄戸車 丸型

        ベアリング入 鉄戸車 丸型

          ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

          ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

            ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

            ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

              ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

              ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

                2連動引戸金物 EASY SYNC

                2連動引戸金物 EASY SYNC

                  2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型

                  2WAYタイプ サッシ取替戸車 ジュラコン®車 (9・12)型

                    調整戸車10型

                    調整戸車10型

                      鋳物枠ローラー戸車 丸型・平型

                      鋳物枠ローラー戸車 丸型・平型

                        ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

                        ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

                          メーカー TOK ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ 丸喜金属本社 杉田エース ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                          通常価格 113円 412円 890円 711円 1,944円 597円 1,231円 17,667円 1,625円 515円 596円 1,074円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                          車材質 樹脂 樹脂 樹脂 スチール ステンレス 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 鋳鉄 樹脂
                          枠材質 樹脂 - - - - - - ステンレス ステンレス - 鋳鉄 -
                          種類 調整戸車 - - - - - - - - - - -
                          車輪形状 平型 - - - - - - - - - - -
                          車輪材質 樹脂 - - - - - - - - - - -

                          ガラス戸車/ローラーセットスクリーンVのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                          高評価レビュー

                          外販装置用付帯部品として使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                          外販装置に付帯の摺動性扉及びカバー部に対する戸車として利用しています。装置製作初期の設計に際し、種々類似品を比較検討した結果、この商品が最適と判断し採用しました。(摺動性能はもちろん各種要素(サイズや形状、機能性に至るまで)を鑑みた結果により)実装後にも過不及ない満足感が得られた商品であったため、その後の同装置製作時や類似用途発生時にはこの商品で対応しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          外販装置用付帯部品として使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                          外販装置に付帯の摺動性扉及びカバー部に対する戸車として利用しています。装置製作初期の設計に際し、種々類似品を比較検討した結果、この商品が最適と判断し採用しました。(摺動性能はもちろん各種要素(サイズや形状、機能性に至るまで)を鑑みた結果により)実装後にも過不及ない満足感が得られた商品であったため、その後の同装置製作時や類似用途発生時にはこの商品で対応しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          設備で使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                          お客様からの指定がありましたので、この商品を購入しました。ミスミのサイトを検索してスムーズに見つけることが出来ました。設備の一部で使用しています。取り付けなども問題はなく、使用していて不具合などもありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました