【特長】・国内一貫生産のWシリーズ用 中荷重用鉄車輪になります。
車輪径 D | 型番 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
---|---|---|---|---|---|
75 | W-75FB | 140kg | 32 | 37 | 10 |
100 | W-100FB | 190kg | 35 | 44 | 12 |
130 | W-130FB | 280kg | 41 | 51 | 20 |
150 | W-150FB | 350kg | 40 | 53 | |
180 | W-180FB | 430kg | 42 | 54 | |
200 | W-200FB | 490kg | 44 | 57 | |
250 | W-250FB | 650kg | 48 | 63 | 25 |
型番 |
車輪外径(φ) |
車幅(mm) |
穴径(φ) |
ボス幅(mm) |
許容荷重(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
75
|
32
|
10
|
37
|
140
| 1個 | 2,491円 747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
35
|
12
|
44
|
190
| 1個 | 2,821円(
3,103円
) | 5日目 | |
130
|
41
|
20
|
51
|
280
| 1個 | 4,306円(
4,737円
) | 5日目 | |
150
|
40
|
20
|
53
|
350
| 1個 | 5,153円(
5,668円
) | 5日目 | |
180
|
42
|
20
|
54
|
430
| 1個 | 5,633円(
6,196円
) | 19日目 | |
200
|
44
|
20
|
57
|
490
| 1個 | 6,310円(
6,941円
) | 5日目 | |
250
|
48
|
25
|
63
|
650
| 1個 | 11,047円(
12,152円
) | 5日目 | |
300
|
50
|
25
|
67
|
830
| 1個 | 8,360円(
9,196円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】・国内一貫生産のWシリーズ用 中荷重用鉄車輪になります。