日本国内一貫生産の車輪。【特長】・防錆性に優れ、美しい外観を長期に渡って保つ。...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
S-N(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外観
S-N(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外形寸法図
車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 W | 穴径 d |
---|---|---|---|---|---|
65 | S-65 N | 70kg | 25 | 30 | 8.2 |
75 | S-75 N | 80kg | |||
100 | S-100 N | 120kg | 32 | 44 | 12.3 |
125 | S-125 N | 150kg | 35 | 53 | |
150 | S-150 N | 160kg |
単位 : mm
S-NB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外観
S-NB(ゴールドキャスター / GOLDCASTER)の外形寸法図
車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 W | 穴径 d |
---|---|---|---|---|---|
100 | S-100NB | 120kg | 32 | 45 | 12.2 |
125 | S-125NB | 150kg | 38 | 55 | |
150 | S-150NB | 160kg |
単位 : mm
図面はカタログを参照してください。
型番 |
車輪外径(φ) |
車幅(mm) |
穴径(φ) |
ボス幅(mm) |
軸受 |
許容荷重(kg) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
日本国内一貫生産の車輪。
【特長】
・防錆性に優れ、美しい外観を長期に渡って保つ。
・ほこりや汚れの掃除も容易。常に作業環境を清潔に。*水洗や海水に浸かる環境での作業には対応していません。