ナイロン製の軽荷重用車輪。【特長】・耐水、防錆性に優れ、美しい外観を長期に渡っ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
E-N ナイロンの外観
E-N ナイロンの寸法図
単位 : mm
車輪径 D | 型式 | 許容荷重 | タイヤ巾 W | ボス巾 H | 穴径 d |
---|---|---|---|---|---|
50 | E-50N | 40kg | 20 | 23 | 6.2 |
65 | E-65N | 40kg | |||
75 | E-75N | 50kg | |||
100 | E-100N | 60kg | 25 | 30 | 8.3 |
125 | E-125N | 70kg |
Loading...
ナイロン製の軽荷重用車輪。
【特長】
・耐水、防錆性に優れ、美しい外観を長期に渡って保つ。
・ほこりや汚れの掃除も容易。常に作業環境を清潔に保つ。
・水洗や海水に浸かる環境での作業には対応していません。