(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター

専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,497円 ~ 6,857円
税込価格
1,647円 ~ 7,543円

国内一貫生産の車輪。【特長】・ゴムに対して走行抵抗が1/2と低い為、運搬の負荷...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

W-UB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外観

W-UB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外観

専用キャスターWシリーズ用車輪中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外形寸法図

専用キャスターWシリーズ用車輪中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)の外形寸法図

車輪径
D
型式許容荷重タイヤ巾
W
ボス巾
W
穴径
d
75W-75 UB120kg323510
100W-100 UB180kg4212
130W-130 UB250kg365220
150W-150 UB300kg3853
200W-200 UB400kg4255
250W-250 UB500kg458925

単位 : mm
図面はカタログを参照してください。
グリーンも用意しています

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
穴径(φ)
ボス幅(mm)
許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
32
10
35
120

1個

1,497( 1,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
32
12
42
180

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
36
20
52
250

1個

2,689( 2,958円 )

6日目

150
38
20
53
300

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
42
20
55
400

1個

4,189( 4,608円 )

5日目

250
45
25
89
500

1個

6,857( 7,543円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国内一貫生産の車輪。
【特長】
・ゴムに対して走行抵抗が1/2と低い為、運搬の負荷を軽減し、スピード化にも貢献。
・ゴムの3倍を誇る耐圧荷重により、品質・性能を落とさずにタイヤ巾(リム巾)を半分に抑えたり、車輪数を減らすことも可能。
・ゴムの5倍の耐摩耗性は高耐久性。
【用途】
・油分を吸収しない為、工場等での使用にも適する。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター

専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスター

    TR-AW型 アルミ芯金タイプ 車輪のみ

    TR-AW型 アルミ芯金タイプ 車輪のみ

      専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)

      専用キャスターWシリーズ用車輪 中荷重用ゴム車輪W-RB(ゴールドキャスター/GOLDCASTER)

        RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

        RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

          ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

          ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪

            専用キャスターWシリーズ用 中荷重用導電ゴム車輪W-RBE ゴールドキャスター

            専用キャスターWシリーズ用 中荷重用導電ゴム車輪W-RBE ゴールドキャスター

              中荷重用キャスター P-W型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 車輪のみ

              中荷重用キャスター P-W型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 車輪のみ

                CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

                CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

                  鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 SType

                  鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 SType

                    中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ

                    中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ

                      ウレタン車輪VUシリーズ

                      ウレタン車輪VUシリーズ

                        UW ウレタン(車輪)

                        UW ウレタン(車輪)

                          車輪TRシリーズ

                          車輪TRシリーズ

                            メーカー 東正車輛 イノアック 東正車輛 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 東正車輛 イノアック 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) イノアック ナンシン シシクアドクライス ナンシン
                            通常価格 1,497円 6,897円 818円 3,249円 1,133円 1,107円 1,428円 1,787円 1,170円 939円 2,550円 1,497円 1,915円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ウレタン ゴム - ゴム ゴム 導電ゴム ログラン(ウレタン) ゴム ゴム ゴム ウレタン ウレタン(UR) エラストマー
                            軸受 有り 無し 有り 有り 無し 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り

                            専用 Wシリーズ用車輪 中荷重用ウレタン車輪W-UB ゴールドキャスターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            弊社運搬用台車
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/26
                            商品寿命、問題在りません。安価、即納品なので、緊急時に非常に助かります。今後も、在庫管理、お願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 台車で使用する場合に積載荷重は?
                            A
                            通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました