(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプ

ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

ディスポーザブル医療器具・内視鏡等に使用可能。廃棄時にプラスチック筐体から分別...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    異形線
  • 自由長 L(mm):
    36
  • 外径 D(φ):
    24
  • 材質:
    樹脂
  • 許容荷重(範囲指定)(N):
    16.01~30.00
  • ばね定数(N/mm):
    1.12
  • 密着長(mm):
    18
  • 内径 d(φ):
    19.5
  • 端面状態:
    研削なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 軽量・絶縁・断熱・デザイン・非磁・リサイクル・耐酸・耐熱・着色・透明
  • 外径:24mm
  • 内径:19.5mm
  • 自由長:36mm
  • 密着長:18mm
  • ばね定数(N/mm):
    1.12(圧縮量20~50%)
    0.73(圧縮量50~80%)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC/PB-19.5-24-L36オメガ

10

1個

587( 646円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスポーザブル医療器具・内視鏡等に使用可能。廃棄時にプラスチック筐体から分別する必要がありません。使用環境により耐久性・耐薬品性は異なります。事前に使用環境にてテストを行ってください。

カタログ

 

PC/PB-19.5-24-L36オメガで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプの型番PC/PB-19.5-24-L36オメガのページです。
型番PC/PB-19.5-24-L36オメガに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプ

ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプ

    ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプ

    ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプ

      ポリアセタール/プラばね POM/PB オメガタイプ

      ポリアセタール/プラばね POM/PB オメガタイプ

        PC(ポリカーボネート) プラばね(PB)

        PC(ポリカーボネート) プラばね(PB)

          PEEK(ピーク) プラばね(PB)

          PEEK(ピーク) プラばね(PB)

            ポリカーボネート プラばね

            ポリカーボネート プラばね

              POM(ポリアセタール) プラばね(PB)

              POM(ポリアセタール) プラばね(PB)

                モールドスプリング(金型ばね) SU(極超たわみ用)

                モールドスプリング(金型ばね) SU(極超たわみ用)

                  ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプ

                  ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプ

                    高たわみ用強力ばね TR

                    高たわみ用強力ばね TR

                      高たわみ用強力ばね TU

                      高たわみ用強力ばね TU

                        モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

                        モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

                          ピーク プラばね

                          ピーク プラばね

                            メーカー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー SUNCO 日本ケミカルスクリュー サムソール 日本ケミカルスクリュー 東京発条製作所 東京発条製作所 サムソール SUNCO
                            通常価格 587円 1,881円 587円 386円 961円 714円 390円 89円 510円 373円 210円 61円 2,452円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線
                            自由長 L(mm) 36 36 36 - - 20 - - 5 - - - -
                            外径 D(φ) 24 24 24 - - - - - 16 - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 SAE9254 樹脂 ばね用シリコンクロム鋼 ばね用シリコンクロム鋼 SAE9254 樹脂
                            許容荷重(範囲指定)(N) 16.01~30.00 30.01~50.00 16.01~30.00 - - - - - - - - - -

                            ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました