(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプ

ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,881円
税込単価
2,069円

半導体製造装置などの溶剤・腐食性薬液などに浸漬する過酷な環境下で使用されます。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    異形線
  • 自由長 L(mm):
    36
  • 外径 D(φ):
    24
  • 材質:
    樹脂
  • 許容荷重(範囲指定)(N):
    30.01~50.00
  • ばね定数(N/mm):
    1.69
  • 密着長(mm):
    18
  • 内径 d(φ):
    19.5
  • 端面状態:
    研削なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 軽量・絶縁・断熱・非磁・リサイクル・耐酸・耐熱・耐油・耐溶剤・高剛性・耐アルカリ・着色
  • 外径:24mm
  • 内径:19.5mm
  • 自由長:36mm
  • 密着長:18mm
  • ばね定数:
    1.69(圧縮量20~50%)/1.17(圧縮量50~80%)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEEK/PB-19.5-24-L36オメガ

10

1個

1,881( 2,069円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

半導体製造装置などの溶剤・腐食性薬液などに浸漬する過酷な環境下で使用されます。使用環境により耐久性・耐薬品性は異なります。事前に使用環境にてテストを行ってください。

カタログ

 

PEEK/PB-19.5-24-L36オメガで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプの型番PEEK/PB-19.5-24-L36オメガのページです。
型番PEEK/PB-19.5-24-L36オメガに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプ

ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプ

    PEEK(ピーク) プラばね(PB)

    PEEK(ピーク) プラばね(PB)

      ポリアセタール/プラばね POM/PB オメガタイプ

      ポリアセタール/プラばね POM/PB オメガタイプ

        ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプ

        ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプ

          ポリカーボネート/プラばね PC/PB

          ポリカーボネート/プラばね PC/PB

            ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプ

            ポリカーボネート/プラばね PC/PB オメガタイプ

              ポリアセタール/プラばね POM/PB

              ポリアセタール/プラばね POM/PB

                PC(ポリカーボネート) プラばね(PB)

                PC(ポリカーボネート) プラばね(PB)

                  ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB

                  ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB

                    POM(ポリアセタール) プラばね(PB)

                    POM(ポリアセタール) プラばね(PB)

                      モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)

                      モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)

                        モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

                        モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

                          モールドスプリング(金型ばね) SM(中荷重用)

                          モールドスプリング(金型ばね) SM(中荷重用)

                            メーカー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー サムソール サムソール サムソール
                            通常価格 1,881円 961円 587円 510円 259円 587円 287円 386円 912円 390円 73円 61円 52円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線
                            自由長 L(mm) 36 - 36 5 - 36 - - - - - - -
                            外径 D(φ) 24 - 24 16 - 24 - - - - - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 SAE9254 SAE9254 SAE9254
                            許容荷重(範囲指定)(N) 30.01~50.00 - 16.01~30.00 - - 16.01~30.00 - - - - - - -

                            ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB オメガタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました