磁性が無い為、MRI装置で使用されています。廃棄時にプラスチック筐体から分別す...
Loading...
磁性が無い為、MRI装置で使用されています。廃棄時にプラスチック筐体から分別する必要がありません。使用環境により耐久性・耐薬品性は異なります。事前に使用環境にてテストを行ってください。
POM/PB-1.8-16-L5シカクで型番確定
ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプの型番POM/PB-1.8-16-L5シカクのページです。
型番POM/PB-1.8-16-L5シカクに関する仕様情報を記載しております。