【特長】TLEを更に改良した高速対応品で最高回転数は700~2000prmで使...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
TLE シリーズは、永久磁石と半硬質磁性体により発生するヒステリシストルクを利用しており、一般にOA 関係で普及しているバネ式リミッターと比較し、速度依存や温度依存において優れた性能を有しています。
また、トルク発生機構部のヒステリシス磁気カップリングは、非接触であるため、バネ式や多板式などの摺動抵抗を利用したものに比べ耐久性に優れています。
特長・回転速度によるトルク変動を低減しました
・環境特性(湿度・温度)の影響を受けにくくなっています
・両方向の回転に対応します
・起動トルクと動トルクの差がほとんどありません(多方式との比較による)
・静音設計
回転数が変化しても、トルクはほとんど変わりません。
※樹脂部品の摺動抵抗による若干の速度依存があります。
(設定トルクが大きいほど速度依存も大きくなります)
常温環境と60℃環境の温度依存性はほとんど差がありません。
※ただし、磁石自体の特性(温度上昇による磁力低下)によって、若干のトルク低下があ
ります。このトルク低下は、常温に戻す事によって自然に回復します。
TLE シリーズは、低速回転での耐久性は半永久的です。ただし、使用法によっては、永久磁石と半硬質磁性体を非接触に保つ為の軸受け部が摩耗して寿命に至る場合もあります。
型番 |
最高使用回転数(rpm) |
環境・用途 |
定格トルク(N・m) |
使用軸径(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
700
|
標準 / テンション用
|
0.0050(±0.0010N・m)
|
6
| 10 | 1個 | 7,649円(
8,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
700
|
標準 / テンション用
|
0.0075(±0.0010N・m)
|
6
| 10 | 1個 | 7,649円(
8,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
700
|
標準 / テンション用
|
0.010(±0.0015N・m)
|
6
| 10 | 1個 | 7,649円(
8,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
700
|
標準 / テンション用
|
0.020(±0.0020N・m)
|
6
| 10 | 1個 | 7,649円(
8,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
700
|
標準 / テンション用
|
0.030(±0.0030N・m)
|
6
| 10 | 1個 | 7,649円(
8,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
700
|
標準 / テンション用
|
0.040(±0.0040N・m)
|
6
| 10 | 1個 | 7,649円(
8,414円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2000
|
標準 / テンション用 / 高速作動用
|
0.030(±0.0040N・m)
|
8
| 10 | 1個 | 9,559円(
10,515円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】TLEを更に改良した高速対応品で最高回転数は700~2000prmで使用温度範囲は0~40℃可能なマグネット式トルクリミッターです。【用途】テンションや高速作動用に使用できます。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。早急にカタログへの文言追記をさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。