(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAS(強靭性ベアリング)

TAS(強靭性ベアリング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
401円
税込単価
441円

【特長】最大許容回転数300rpm故障しにくい頑丈で強靭性のあるベアリングです...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Type 1

Type 2

TAS(強靭性ベアリング) 外形図1
TAS(強靭性ベアリング) 外形図2

規格表

TAS(強靭性ベアリング) 規格表

※許容荷重(毎分300 回回転時)

性能・試験情報

1. 圧縮試験

2. 圧縮試験

3.起動力試験

TAS(強靭性ベアリング) 圧縮強度1

608ZZの強度(約3430N(350Kgf))に対し約1.5倍の圧縮強度

TAS(強靭性ベアリング) 圧縮強度2

608ZZの強度(5個平均3.556N(368Kgf))に対し約23倍の圧縮強度

TAS(強靭性ベアリング) 起動力

JISペアリング6088ZZに対し大差ない起動力を保持します

型番リスト

型番
内径 d(φ)
取付種類
ネジ部 座高さ(mm)
シャフト長さ L (各タイプ図面参照)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAS-22-AH1-5

-
カシメ軸
1.0
5.0
10

1個

401( 441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】最大許容回転数300rpm故障しにくい頑丈で強靭性のあるベアリングです。

カタログ

 

TAS-22-AH1-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAS(強靭性ベアリング)の型番TAS-22-AH1-5のページです。
型番TAS-22-AH1-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAS(強靭性ベアリング)

TAS(強靭性ベアリング)

    スラスト軸受

    スラスト軸受

      樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性)

      樹脂ベアリング PK(耐薬品・耐熱性)

        樹脂ベアリング PE(耐薬品性)

        樹脂ベアリング PE(耐薬品性)

          小径玉軸受

          小径玉軸受

            耐熱160℃グリース封入玉軸受

            耐熱160℃グリース封入玉軸受

              高速スラストアンギュラ玉軸受(ロバストシリーズ)

              高速スラストアンギュラ玉軸受(ロバストシリーズ)

                耐熱230℃グリース封入玉軸受

                耐熱230℃グリース封入玉軸受

                  低発塵グリース封入玉軸受

                  低発塵グリース封入玉軸受

                    【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

                    【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ

                      【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

                      【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

                        超精密スピンドル軸受(組み合わせ自由形)

                        超精密スピンドル軸受(組み合わせ自由形)

                          6Sシリーズ SUS304 ステンレスベアリング

                          6Sシリーズ SUS304 ステンレスベアリング

                            メーカー TOK C&U(シー・アンド・ユー) TOK TOK KMT ベアリング ミスミ NSK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ FAG 南海精工所(SMT)
                            通常価格 401円 331円 7,148円 998円 113円 660円 114,812円 2,670円 440円 125円 84円 13,238円 2,423円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軌道輪形状 アンギュラ玉(単列) アンギュラ玉(単列) ボール
                            シールド素材・形状 両シールド形 開放型 両シールド形 片シールド形 両シールド形 両シールド形 開放型 両シールド形 両シールド形 両シールド形 両シールド形 開放型 -
                            外径 D(φ) 22 - - - - - - - - - - - -
                            幅 W(mm) 7 - - - - - - - - - - - -
                            アウターレース、インナーレース材質 スチール - PEEK 超高分子量ポリエチレン スチール SUS440C相当 スチール - SUS440C相当 SUJ2 SUJ2 スチール SUS304

                            TAS(強靭性ベアリング)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の回転軸用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            装置の回転軸用に選定する時、たくさんの種類から選べるので大体何とかなっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました