(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)
  • 数量スライド割引

樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
200円 ~ 1,174円
税込価格
220円 ~ 1,291円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販機器付帯部品として
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    当社は、得意先様のニーズに応じ一品物の機器製作を請け負っており、サイズや形状、必須スペック等、種々の要素を鑑み都度、最適品を採択しています。過去の利用実績に於いて性能や使い勝手に満足度が高かった商品に関しては、類似機構製作の際、容易にリピート手配できるよう、独自製作した材料表を展開利用しており、型番:DF-26-B2も当該品の一つとして今回も購入しました。実装環境により型番:DU-19-H5との使い分けをしていますが、何れの商品も優れた転動性能を発揮する良品として重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    昇降テーブルのガイドに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/10/25
    製品の一部で昇降テーブルのガイドに使用しています。位置を決め、スムーズに動かしたかったので、このフランジ付きを選定してレール上を走らせています。初めて使いましたが、目的通り位置がずれず、スムーズに動いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

    樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)

    樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)

      樹脂付きベアリング DU(外輪U溝タイプ)

      樹脂付きベアリング DU(外輪U溝タイプ)

        樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)

        樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)

          樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)

          樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

              プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

                樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

                樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

                  樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)

                  樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)

                    樹脂ベアリング Eシリーズ

                    樹脂ベアリング Eシリーズ

                      樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

                      樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

                        エンプラベアリング Rタイプ

                        エンプラベアリング Rタイプ

                          樹脂付きベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品)

                          樹脂付きベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品)

                            メーカー TOK TOK TOK TOK TOK スガツネ工業 スガツネ工業 TOK TOK イースタン精工 TOK ミスミ TOK
                            通常価格 200円 61円 86円 212円 118円 107円 147円 512円 75円 798円 354円 830円 176円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ベアリング材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 スチール スチール ステンレス 炭素鋼 - 炭素鋼 - 炭素鋼
                            外輪タイプ・種類 片側フランジ フラット U溝付 H型 球面 外周フラット 外周フラット フラット フラット フラット フラット Rタイプ -
                            外輪材質 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂 ポリアセタール ポリアセタール アセタール樹脂 アセタール樹脂 ポリアセタール(POM) アセタール樹脂 - スチールインサート
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 標準 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐腐食性 - 標準 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性 標準(軽荷重用) 標準 / 耐荷重性
                            許容回転数(rpm) 300 300 300 300 300 - - 300 300 - 300 - 300

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!