安定した性能を確保したクリーンラインフィルタ。【特長】・ろ過膜は、PTFE製メ...
寸法図
寸法図
寸法図
内部構造と各部名称
本体、Oリング、エレメント(メンブレン・不織布)、ロックねじ(M3×0.5)
項目 | 形式 | ||
---|---|---|---|
CLF050-01 | CLF050-02 | ||
使用流体 | 空気、N2、Ar、He、O2、CO2 | ||
配管接続口径(Rc) | 1/8 | 1/4 | |
最高使用温度(℃) | 80(MAX.) | ||
捕集効率(%) | 100%(0.01μm) | ||
ろ過精度(μm) | 0.01 | ||
ろ過面積(cm2) | 10以上 | ||
最高使用圧力(MPa) | 0.97 | ||
保証耐圧力(MPa) | 1.47 | ||
エレメント耐差圧(MPa) | 0.5 | ||
エレメント逆耐差圧(MPa) | 0.07 | ||
エレメント構造 | PTFEメンブレン・PTFE不織布の二重構造 | ||
質量(g) | 135 | ||
生産方式 | Class10000クリーンルーム内にて一貫生産 | ||
主要部材質 | ハウジング(本体) | SUS316(表面・内面電解研磨) | |
エレメント | ハウジング:PFA、エレメント:PTFE | ||
シール(Oリング) | FPM | ||
取付ブラケット | SUS304 |
高信頼の捕捉性能を有するPTFE(四フッ化エチレン)メンブレン
PTFE製メンブレン外周部にPTFE製不織布のプレフィルタを使用し、二重構造としたことにより、メンブレン単一膜と比べ優れた寿命を実現。
早期の使用立ち上がりが可能
膜、支持体、Oリングには化学的に安定したふっ素樹脂を採用し、ハウジング本体部には電解研磨されたSUS316を使用、耐蝕性、耐熱性に優れている。
クリーンラインフィルタは、クリーンルーム内にて完全性試験(バルブポイント試験)、気密性試験、クリーン洗浄、クリーン包装を実施。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
Loading...
安定した性能を確保したクリーンラインフィルタ。
【特長】
・ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。
・0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
・使用部品は、クリーンルーム内にて精密洗浄を実施。付着微粒子が少ないため、早い使用立ち上がりを実現。
・小形ながら長寿命。
・耐蝕性に優れた構成部材を使用、一般ガスの使用が可能。
・コンタミネーション管理された製造工程。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。
CLF050-01で型番確定
調質機器 クリーンラインフィルタ CLFシリーズの型番CLF050-01のページです。
型番CLF050-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CLF050-01-B |
CLF050-02 |
CLF050-02-B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | ブラケット |
---|---|---|---|---|---|---|
23,243円 ( 25,567円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1/8 | あり | |
23,626円 ( 25,989円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1/4 | なし | |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/4 | あり |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能