(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)

#500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,997円
税込単価
9,897円

無給油で使用でき、優れた耐摩耗性などを発揮するガイドブッシュ。【特長】・高度な...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

この製品の寸法図

製品仕様

  • ※ 往復運動に使用できます。
  • ※ ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。

規格表

単位:mm

型番内径外径長さl1l2
φd公差φD公差L公差
SGB-25404025+0.021
0
40±0.008400
-0.2
105
SGB-30505030+0.021
0
50±0.008500
-0.2
105
SGB-35605535+0.025
0
60±0.0095550
-0.2
155
SGB-40606040+0.025
0
60±0.0095600
-0.2
105
SGB-50707550+0.025
0
70±0.0095750
-0.2
1510
SGB-60809060+0.030
0
80±0.0095900
-0.2
2010
SGB-8010012080+0.030
0
100±0.0111200
-0.2
2510
SGB-100120150100+0.035
0
120±0.0111500
-0.2
2510
SGB-120140180120+0.035
0
140±0.01251800
-0.2
2510

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

オイレス工業 金属系ベアリング 選定目安

■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。

■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。

  • ※ 静的許容面圧~カタログ記載文言
  • ※ 環境項目の表示は右記となります。 ○:使用可、△:条件により使用可、×:使用不可、-:適用外
  • ※ 腐食雰囲気中は全て△:条件により使用可となります。

条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。

タイプ#500SP1-SL1#500SP1-SL4#500SP5-SL1#500HP-SL1#500B-SL2#500F-SL1
代表商品
SPB

SPBL

SP5B

HPB

BCB

FGB
用途一般
中・高荷重用
一般
中・高荷重用
高荷重
低・中速用
高荷重
低・中速用
一般
中荷重用
低速
低・中荷重用
ベース金属高力黄銅系鋳物高力黄銅系鋳物特殊高力黄銅系鋳物高硬度特殊銅合金鋳物青銅系鋳物鋳鉄
潤滑条件無潤滑定期潤滑無潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑
使用温度範囲 ℃-40~+300-40~+150-40~+80-40~+150-40~+150-40~+250-40~+150-40~+400-40~+150
許容最高面圧 P
N/mm2{kgf/cm2
29{296}
※150{1,530}
49{500}
※150{1,530}
49{500}
※170{1,735}
73{745}
※180{1,837}
15{153}
※49{500}
5{51}
※73.5
{750}
8{82}
※73.5
{750}
許容最高速度 V
m/s{m/min}
0.50{30}1.00{60}0.25{15}0.25{15}0.50{30}0.10{6}0.25{15}0.40{24}0.85{51}0.15{9}0.25{15}
許容最高 PV値
N/mm2・m/s
{kgf/cm2・m/min}
1.65{1,010}3.25{1,990}1.65{1,010}1.65{1,010}3.25{1,990}1.65{1,010}3.25{1,990}1.00{612}1.65{1,010}0.5{306}0.8{490}
大気中
水中×-×-×---
海水中×-×-×--×-
薬液中×-×-×---
腐食雰囲気中

( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGB-406060

40
60
60
-

1個

8,997( 9,897円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無給油で使用でき、優れた耐摩耗性などを発揮するガイドブッシュ。
【特長】
・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受。
・無給油で使用でき、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮。
・往復運動や揺動運動、頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。
・優れた耐薬品性、耐食性。

カタログ

SGB-406060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)の型番SGB-406060のページです。
型番SGB-406060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)

#500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)

    #500SP1 SL1 フランジガイドブッシュ(SGF)

    #500SP1 SL1 フランジガイドブッシュ(SGF)

      #500HP SL1 ブッシュ(HPB)

      #500HP SL1 ブッシュ(HPB)

        #500F-SL1 ガイドブッシュ(FGB)

        #500F-SL1 ガイドブッシュ(FGB)

          無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

          無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ

            無給油ブッシュ-銅合金ストレートタイプ- [JDB-105]

            無給油ブッシュ-銅合金ストレートタイプ- [JDB-105]

              無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ

              無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ

                無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ

                無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ

                  無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

                  無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

                    無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ

                    無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ

                      無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプ

                      無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプ

                        オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

                        オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

                          無給油ブッシュ-銅合金ツバ付タイプ-

                          無給油ブッシュ-銅合金ツバ付タイプ-

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 ミスミ ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オイレス工業 ZOB(ゼット・オー・ビー)
                            通常価格 8,997円 8,497円 6,882円 3,357円 660円 342円 670円 660円 400円 285円 1,130円 1,409円 437円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ツバ付 ストレートタイプ ツバ付タイプ
                            金属系 高力黄銅系 高力黄銅系 - 鋳鉄系 高力黄銅合金系 黄銅 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅合金系 高力黄銅系 黄銅
                            使用環境 標準 / 薬液中 標準 / 薬液中 標準 標準 - 標準 / 油中 - - - - - 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 薬液中 / 食品 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 1.1~2.0 1.1~2.0 0.3~1.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65 1.65 1.65 0.5 1.65 / 1.65~3.25 1.65 1.65 1.65 / 1.65~3.25 1.65 / 1.65~3.25 2.28 1.65 / 1.65~3.25 1.65 1.65

                            #500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d
                            (φ)
                            外径 D
                            (φ)
                            L
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました