(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LAD1-10A-C
クリーンシリンダバルブ LADシリーズ CKD クリーンシリンダバルブ LAD

クリーンシリンダバルブ LADシリーズ LAD1-10A-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,272円
税込単価
24,499円

清水、純水からクリーンドライエアー、N2ガスまで多流体を制御。禁油にも標準で対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

LAD1-10A-C の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
切換の種類
配管ねじの呼び
ボディ材質
オリフィス径(φ)
ボディ材質
耐圧(水圧)(Mpa)
弁座流れ(c㎥/min)
材質組合せ(ボディ/ダイアフラム)
流量調整
取付板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAD1-10A-C

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
3/8
樹脂
8
樹脂
0.9
0(水圧)、1以下(空圧)
PPS/PTFE
なし
なし

1個

22,272( 24,499円 )

37日目

Loading...

詳細情報

基本情報

清水、純水からクリーンドライエアー、N2ガスまで多流体を制御。禁油にも標準で対応しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

LAD1-10A-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンシリンダバルブ LADシリーズの型番LAD1-10A-Cのページです。
型番LAD1-10A-Cに関する仕様情報を記載しております。

クリーンシリンダバルブ LADシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LAD1-10A-C1
LAD1-10A-C1B
LAD1-10A-CB
LAD1-10A-F
LAD1-10A-F1
LAD1-10A-F1B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
切換の種類 配管ねじの呼び ボディ材質 オリフィス径
(φ)
ボディ材質 耐圧(水圧)
(Mpa)
弁座流れ
(c㎥/min)
材質組合せ(ボディ/ダイアフラム) 流量調整 取付板

25,478円

( 28,026円 )
1個 あり

86日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ3/8樹脂8樹脂0.90(水圧)、1以下(空圧)PPS/PTFEありなし

26,218円

( 28,840円 )
1個 あり

37日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ3/8樹脂8樹脂0.90(水圧)、1以下(空圧)PPS/PTFEありあり

21,481円

( 23,629円 )
1個 あり

37日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ3/8樹脂8樹脂0.90(水圧)、1以下(空圧)PPS/PTFEなしあり

36,103円

( 39,713円 )
1個 あり

37日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ3/8[ステンレス] ステンレス8ステンレス0.90(水圧)、1以下(空圧)SCS13/PTFEなしなし

40,722円

( 44,794円 )
1個 あり

37日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ3/8[ステンレス] ステンレス8ステンレス0.90(水圧)、1以下(空圧)SCS13/PTFEありなし

41,444円

( 45,588円 )
1個 あり

37日目

[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ3/8[ステンレス] ステンレス8ステンレス0.90(水圧)、1以下(空圧)SCS13/PTFEありあり

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました