蒸気用のパイロット式電磁弁。【特長】・NC(通電時開形)。・使用流体:蒸気。・...
項目 | SPK11 |
---|---|
使用流体 | 蒸気 |
作動圧力差 MPa | 0~1.0 |
最高使用圧力 MPa | 1 |
耐圧力(水圧にて)MPa | 2 |
流体温度 ℃ | 5~180 |
周囲温度 ℃ | -10~60 |
耐熱クラス | クラス180(H) |
雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 |
弁構造 | パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動 |
弁座漏れ(注2) cm3/min(ANR) | 400以下(空気にて) |
取付姿勢 | コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(注3) |
注1:凍結のないこと。
注2:ただし空圧0.05~1.0MPaにおける値です。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となります。
注3:使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します。
機種形番 | 項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接続口径 | オリフィス径(mm) | 定格電圧 | 皮相電力(VA) | 消費電力(W) | 質量 (kg) | ||||
保持時 | 起動時 | AC50/60Hz | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
SPK11-15A | Rc1/2 | 16 | AC100V AC110V AC200V AC220V | 12 | 10 | 42 | 36 | 5.6/4.7 | 1.0 |
SPK11-20A | Rc3/4 | 23 | 1.3 | ||||||
SPK11-25A | Rc1 | 28 | 1.7 |
内部構造
品番 | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | コアー組立 | SUS405相当・SUS316L・SUS430 | ステンレス |
2 | シェーディングコイル | Cu(ボディステンレス時Ag) | 銅(ボディステンレス時銀) |
3 | コイル | - | - |
4 | プランジャ組立 | SUS405相当・SUS304・PFA | ステンレス |
5 | プランジャばね | SUS304 | ステンレス |
6 | キックばね | SUS304 | ステンレス |
7 | スタフィング | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
8 | シール | PTFE・PFA | 四フッ化エチレン樹脂 |
9 | 主弁組立 | SUS303・SUS304・PTFE | ステンレス・四フッ化エチレン樹脂 |
10 | シールリングセット | SUS304・PTFE | ステンレス・四フッ化エチレン樹脂 |
11 | ボディ | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
12 | 角リング | PTFE | 四フッ化エチレン樹脂 |
リード線タイプ
SPK11-15A・20A・25A-※4A
形番 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPK11-15A-※4A | 71 | 27(29) | 14.5 | 72 | 119.5 | 50 | Rc1/2 |
SPK11-20A-※4A | 80 | 32(35) | 17.5 | 76 | 126.5 | 60 | Rc3/4 |
SPK11-25A-※4A | 90 | 41(45) | 21.5(22.5) | 82 | 136.5(137.5) | 71 | Rc1 |
端子箱
SPK11-15A~25A-※4M/N
コンジット
SPK11-15A~25A-※4AG/H
Loading...
蒸気用のパイロット式電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開形)。
・使用流体:蒸気。
・接続口径:Rc1/2~Rc1。
・耐久回数100万回。
・低消費電力で省エネに貢献。
・ゴミ、スケールに強い。
【用途】
・蒸気の制御に最適。
SPK11-15A-C4A-AC100Vで型番確定
蒸気用 パイロット式電磁弁 SPKシリーズの型番SPK11-15A-C4A-AC100Vのページです。
型番SPK11-15A-C4A-AC100Vに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPK11-15A-C4A-AC200V |
SPK11-15A-C4A-AC220V |
SPK11-15A-C4AGS-AC100V |
SPK11-15A-C4AH-AC100V |
SPK11-15A-C4N-AC100V |
SPK11-20A-C4A-AC200V |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 配管ねじの呼び | 使用環境 | ボディ材質 | オリフィス径 (φ) | 電圧 | ボディ材質 | コイル記号 | 電圧 | サージキラー | コイルオプション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,296円 ( 17,926円 ) | 1個 | - | 3日目 | 1/2 | 標準 | [黄銅・青銅] 青銅 | 16 | AC200V | 青銅 | 4A | AC200V | なし | なし | |
15,788円 ( 17,367円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 1/2 | 標準 | [黄銅・青銅] 青銅 | 16 | AC220V | 青銅 | 4A | AC220V | なし | なし | |
16,084円 ( 17,692円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1/2 | 標準 | [黄銅・青銅] 青銅 | 16 | AC100V | 青銅 | 4A | AC100V | あり | コンジットCTC19 | |
15,371円 ( 16,908円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1/2 | 標準 | [黄銅・青銅] 青銅 | 16 | AC100V | 青銅 | 4A | AC100V | なし | コンジットG1/2 | |
18,601円 ( 20,461円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 1/2 | 標準 | [黄銅・青銅] 青銅 | 16 | AC100V | 青銅 | 4N | AC100V | なし | なし | |
17,208円 ( 18,929円 ) | 1個 | - | 3日目 | 3/4 | 標準 | [黄銅・青銅] 青銅 | 23 | AC200V | 青銅 | 4A | AC200V | なし | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能