(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFS
ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ【10個入り】 コガネイ

ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ PFS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,523円
税込単価
1,675円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。・小形ながら豊富なバ...

詳細情報を確認する

  • 接続種類:
    その他
  • ねじの種類:
    M
  • その他 形状・種類:
    薄型プラグ
  • 表面処理:
    なし

PFS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

名称・形状薄形プラグ
薄形プラグ
型番PFS-M3PFS
配管接続口径M3×0.5(めねじ・おねじ)M5×0.8(めねじ・おねじ)
適用チューブ 外径×内径mm-
有効断面積 mm2-
使用温度範囲 ℃0~+60
材質ステンレス炭素銅(ニッケルめっき)
質量 g0.30.9
備考付属品ガスケット1個付
販売単位1袋(10個入)

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
材質
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFS

M5
[スチール] 炭素鋼
0.8

1パック

10個入り

1,523( 1,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
・専用のナイロンチューブも揃っています。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

カタログ

PFSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズの型番PFSのページです。
型番PFSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

    補助機器TAC継手PFシリーズ

    補助機器TAC継手PFシリーズ

      ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

      ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ブッシュ 10-MS-5B

        ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UT

        ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルチー 10-MS-5UT

          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ニップル 10-MS-5N

            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

            ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ 延長継手 10-MS-5J

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

              ねじ配管用TAC継手 ユニバーサルブランチティー URTF

                ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルニップル 10-MS-5UN

                ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ユニバーサルニップル 10-MS-5UN

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                  ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B

                    ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ブッシュ 10-M-5B

                      回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                      回転部配管 ハイロータリジョイント ニップル

                        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                        補助機器TAC継手UTFシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ プラグ 10-MS-5P

                          ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ プラグ 10-MS-5P

                            メーカー コガネイ コガネイ SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC SMC 日本ピスコ コガネイ SMC
                            通常価格 1,523円 614円 458円 1,077円 294円 413円 1,895円 979円 189円 157円 5,488円 1,228円 332円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 - その他
                            ねじの種類 M M R M M M M M M R R M M
                            その他 形状・種類 薄型プラグ プラグ - - - - - - - - - - プラグ
                            表面処理 なし - - - - - ニッケルめっき - 無電解ニッケルめっき付 - - ニッケルめっき -

                            ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか。
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFS-M3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 材質 ねじ ピッチ
                            (mm)

                            2,110円

                            ( 2,321円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M3ステンレス0.5

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました