(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZC205A
有接点センサスイッチ ZC205シリーズ コガネイ

有接点センサスイッチ ZC205シリーズ ZC205A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,956円
税込単価
2,152円

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • センサ種類:
    有接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 負荷電圧範囲①:
    DC10~28V
  • 負荷電流範囲①:
    DC5~40mA

型番

ZC205A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZC205A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 ZC205の寸法図(mm)

寸法図

製品仕様

ZC205
  • 配線方式:2線式
  • 負荷電圧:DC10~28V
  • 負荷電流:DC5~40mA
  • 内部降下電流:2.1V MAX.(負荷電流40mA時)※負荷電流により変動
  • 漏れ電流:0mA
  • 応答時間:1ms MAX.
  • 絶縁抵抗:100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
  • 耐電圧:AC1,000V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
  • 耐衝撃:294.2m/s2(非繰り返し)
  • 耐振動:88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)共振周波数2,750±250Hz
  • 作動表示:ON時赤色LEDインジケータ点灯
  • リード線:PCCV 0.2SQ×2芯×(A:1,000mm、B:3,000mm)
  • 質量:20g(リード線長さ A:1,000mmの場合)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
リード線長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZC205A

1000

1個

1,956( 2,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の有接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:ペンシリンダ。
・有接点二線式、負荷電圧(負荷電流):DC10~28V(DC5~40mA)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

 

ZC205Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点センサスイッチ ZC205シリーズの型番ZC205Aのページです。
型番ZC205Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

    有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

    有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

        センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

        センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

          有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

          有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

            有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

            有接点センサスイッチ CS11Tシリーズ

              無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

              無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

                無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

                    有接点センサスイッチ CS4H

                    有接点センサスイッチ CS4H

                      無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

                        有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

                        有接点センサスイッチ CS4Mシリーズ

                          有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

                          有接点センサスイッチ CS5Mシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 1,956円 1,797円 2,897円 2,474円 1,797円 1,397円 300円 2,497円 185円 1,897円 2,520円 1,997円 1,728円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 - - - - 本体 本体 - 本体
                            センサ種類 有接点 - - - 有接点 - - - - 有接点 無接点 - 有接点
                            配線方式 2線式 - - - 2線式 - - - - 2線式 2線式 - 2線式
                            負荷電圧範囲① DC10~28V - - - DC10~28V DC10~28V - - - DC10~30V DC10~28V DC10~30V DC3~30V
                            負荷電流範囲① DC5~40mA - - - DC5~40mA DC5~40mA - - - DC5~25mA DC4~50mA DC5~25mA -

                            有接点センサスイッチ ZC205シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は何ですか?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZC205B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リード線長さ
                            (mm)

                            2,154円

                            ( 2,369円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3000

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました