(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,474円 ~ 2,518円
税込価格
2,721円 ~ 2,770円

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。【特長】・対応シリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • リード線長さ(mm):
    1000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

寸法図

寸法図(mm)

ZC630/ZC653

寸法図(mm)

ZC605

製品仕様

ZC630

ZC630

内部回路図

内部回路図

ZC653

内部回路図

ZC605

内部回路図

項目形式
ZC630ZC653ZC605
配線方式2線式3線式2線式
電源電圧-DC4.5〜28V-
負荷電圧DC10〜28VDC4.5〜28VDC10〜28V
負荷電流4〜50mA100mA MAX.(DC24Vにて)DC5〜40mA
消費電流-10mA MAX.(DC24Vにて)-
内部降下電圧注13.5V MAX.0.5V MAX.(負荷電流50mA時)2.1V MAX.(負荷電流40mA時)
漏れ電流1mA MAX.(DC24Vにて)50μA MAX.(DC24Vにて)0mA
応答時間1ms MAX.
絶縁抵抗100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)AC1000V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
耐衝撃注2294.2m/s2(非繰返し)
耐振動注288.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz)88.3m/s2(複振幅1.5mm・10〜55Hz)共振周波数2750±250Hz
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
作動表示ON時赤色LEDインジケータ点灯
リード線注3PVC 0.2SQ×2芯×PVC 0.2SQ×3芯×PCCV 0.2SQ×2芯×
周囲温度0〜60℃
保存温度範囲-10〜70℃
質量20g(リード線長さA:1000mmの場合)

注1:内部下降電圧は負荷電流により変動
注2:コガネイ社試験規格による
注3:リードの長さ(A:1,000mm、B:3,000mm)

開発秘話

 

エアシリンダに最適なセンサシングを施したセンサスイッチです。
長年の実験と検証の上で製作しております。

型番リスト

型番
センサ種類
配線方式
負荷電圧範囲①
負荷電流範囲①
センサスイッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
無接点
2線式
DC10~28V
DC4~50mA
ZC630

1個

2,474( 2,721円 )

7日目

無接点
3線式
DC4.5~28V
~100mA(DC24Vにて)
ZC653

1個

2,518( 2,770円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ エアシリンダに最適な二線式の無接点センサスイッチ。
【特長】
・対応シリンダ:アクシスシリンダ
・無接点二線式、負荷電圧:DC10~28V(ZC630)
・無接点三線式、負荷電圧:DC4.5~28V(ZC653)
・有接点二線式、負荷電圧:DC10~28V(ZC605)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

    無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

    無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

      無接点センサスイッチ ZC230シリーズ

        無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

        無接点センサスイッチ ZG530シリーズ

          無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

          無接点センサスイッチ ZC130シリーズ

            無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

            無接点センサスイッチ ZB430シリーズ

              有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

              有接点センサスイッチ ZC205シリーズ

                有接点センサスイッチ CS3H

                有接点センサスイッチ CS3H

                  無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                  無接点センサスイッチ ZE135シリーズ

                    有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

                    有接点センサスイッチ ZE102シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                      無接点センサスイッチ ZC330・ZC353シリーズ

                        有接点センサスイッチ CS2B・CS3B・CS4B

                        有接点センサスイッチ CS2B・CS3B・CS4B

                          有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

                          有接点センサスイッチ ZE202シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 2,474円 2,913円 2,897円 300円 185円 2,520円 1,956円 1,897円 2,497円 1,797円 1,910円 3,100円 1,797円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 本体 - - - - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            リード線長さ(mm) 1000 - - - - - - 1000 - - - 1500 -

                            センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサスイッチ接続の注意点は?
                            A
                            必ず負荷(PLC、リレー回路等)に接続して電源に接続してください。直接電源に接続すると過電流等が流れセンサスイッチが壊れます。

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました